Roue motrice fortes charges, série RB

Roue motrice fortes charges, série RB
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RB 230X75/45-5
RB 230X90/45-5
RB 250X100/80-5
RB 254X102/80-5
RB 260X80/150-8+2
RB 300X100/80-5
RB 300X100/90X28
RB 343X110/90-7
RB 343X114/80-7
RB 343X114/90-7
RB 343X135/80-7
RB 343X135/90-7
RB 343X140/80-7
RB 343X140/90-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Poids
(g)

156.38 €

1 5 jours 230755750

198.18 €

1 23 jours 230907185

201.79 €

1 5 jours 2501008262

268.73 €

1 5 jours 2541028660

256.28 €

1 23 jours 260807093

364.97 €

1 23 jours 30010011660

583.12 €

1 5 jours 30010021000

588.39 €

1 5 jours 34311018750

603.65 €

1 5 jours 34311419450

603.65 €

1 5 jours 34311419500

684.22 €

1 5 jours 34313522850

684.22 €

1 5 jours 34313523000

702.45 €

1 5 jours 34314023300

702.45 €

1 5 jours 34314022594

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Autre Matériau (détails) fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
Type de produit roue de gerbeur Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun
Couleur de la jante anthracite Hautes températures no résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique