Roue motrice fortes charges, série REV

Roue motrice fortes charges, série REV
Roue motrice fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique d’entraînement de première qualité, dureté 70 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
REV 215X82/60-5
REV 215X82/60-5-SG
REV 230X70/45-5+3
REV 230X90/45-5
REV 230X90/65-4
REV 250X80/30-90-N
REV 254X102/80-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Poids
(g)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance max. à la température
(° C)

147.59 €

1 5 jours 215825366noirnono100

150.05 €

1 5 jours 215825368grisouioui100

143.57 €

1 5 jours 230705280noirnono100

138.92 €

1 5 jours 230907090noirnono100

162.00 €

1 5 jours 230906827noirnono80

339.49 €

1 5 jours 250807800noirnono100

222.41 €

1 5 jours 2541028600noirnono80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Autre Matériau (détails) fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
Type de produit roue de gerbeur Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 70 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la jante anthracite
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique