Roue motrice fortes charges, Blickle Extrathane®, série RTH

Roue motrice fortes charges, Blickle Extrathane®, série RTH
Roue motrice fortes charges, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RTH 200X85/50-4+2
RTH 215X82/60-5
RTH 225X70/120-12-P
RTH 230X70/45-5+3
RTH 230X72/10-6-P
RTH 230X75/45-5
RTH 230X75/80-6
RTH 230X80/65-4-75SH
RTH 230X82/45-5+3
RTH 230X85/50-4-GL
RTH 230X90/45-5
RTH 230X90/65-4
RTH 230X110/80X25
RTH 250X75/80-5
RTH 250X80/80-5-PI
RTH 255X75/80-4
RTH 255X83/80-5
RTH 270X90/157-12
RTH 270X90/211
RTH 270X95/157-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Poids
(g)

230.16 €

1 5 jours 200855229

193.53 €

1 5 jours 215825453

216.58 €

1 5 jours 225703934

141.08 €

1 5 jours 230705113

231.47 €

1 5 jours 230705050

153.28 €

1 5 jours 230755870

177.75 €

1 5 jours 230755302

198.85 €

1 5 jours 230806537

214.43 €

1 5 jours 230825490

235.13 €

1 5 jours 230857280

189.60 €

1 5 jours 230907340

329.13 €

1 5 jours 230906780

306.08 €

1 5 jours 23011013120

233.35 €

1 5 jours 250756475

229.65 €

1 5 jours 250807235

239.72 €

1 5 jours 255757200

242.96 €

1 5 jours 255837619

334.87 €

1 5 jours 270907157

269.35 €

1 5 jours 270903000

334.87 €

1 5 jours 2701007200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Autre Matériau (détails) fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
Type de produit roue de gerbeur Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante anthracite Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique