Roue motrice fortes charges, série RVU

Roue motrice fortes charges, série RVU
Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, , avec corps de roue en fonte

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Vulkollan®, dureté 92 Shore A
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur naturelle, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
  • VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RVU 230X70/45-5+3
RVU 250X100/80-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Poids
(g)

187.53 €

1 23 jours 230705401

300.30 €

1 23 jours 2501008500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Moulage Roulement Autre Matériau (détails) fonte grise ou fonte à graphite sphéroïdal
Type de produit roue de gerbeur Antistatique no Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 92 Shore A Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement naturelle
Couleur de la jante anthracite Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique