Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la roue | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Matériau de la roue | Matériau (détails) | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Couleur de la jante | Non marquant par contact | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.45 € | 1 | 5 jours | Résine | 80 | 45 | 20 | 45 | 200 | 200 | Résine | polyamide 6 de première qualité | 399 | noir | noir | no | no | 200 | ||
43.38 € | 1 | 5 jours | Résine | 100 | 45 | 20 | 45 | 270 | 270 | Résine | polyamide 6 de première qualité | 526 | noir | noir | no | no | 270 | ||
69.25 € | 1 | 5 jours | Résine | 125 | 53 | 20 | 60 | 320 | 320 | Résine | polyamide 6 de première qualité | 831 | noir | noir | no | no | 320 | ||
74.35 € | 1 | 5 jours | Résine | 125 | 50 | 20 | 60 | 320 | 320 | Résine | polyamide 6 de première qualité | 826 | gris | noir | oui | oui | 320 | ||
100.74 € | 1 | 5 jours | Acier | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1544 | noir | anthracite | no | no | 450 | ||
107.34 € | 1 | 5 jours | Acier | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1558 | gris | argent | oui | oui | 450 | ||
115.60 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1934 | noir | anthracite | no | no | 600 | ||
123.84 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1950 | gris | argent | oui | oui | 600 | ||
118.81 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1964 | noir | anthracite | no | no | 600 | ||
127.05 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 1978 | gris | argent | oui | oui | 600 | ||
186.39 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 80 | 25 | 90 | 850 | 850 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 3425 | noir | anthracite | no | no | 850 | ||
198.07 € | 1 | 5 jours | Acier | 200 | 80 | 25 | 90 | 850 | 850 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 3490 | gris | anthracite | oui | oui | 850 | ||
178.90 € | 1 | 5 jours | Acier | 250 | 63 | 25 | 70 | 850 | 850 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 3573 | noir | anthracite | no | no | 850 | ||
225.82 € | 1 | 5 jours | Acier | 250 | 80 | 25 | 90 | 1 | 1 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 4986 | noir | anthracite | no | no | 1000 | ||
248.55 € | 1 | 5 jours | Acier | 250 | 80 | 30 | 90 | 1 | 1 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 4800 | noir | anthracite | no | no | 1000 | ||
293.63 € | 1 | 5 jours | Acier | 300 | 75 | 30 | 85 | 1 | 1 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 6350 | noir | anthracite | no | no | 1000 | ||
730.09 € | 1 | 5 jours | Acier | 360 | 75 | 30 | 90 | 950 | 950 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 9600 | noir | anthracite | no | no | 950 | ||
699.46 € | 1 | 5 jours | Acier | 400 | 65 | 35 | 75 | 900 | 900 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 10560 | noir | anthracite | no | no | 900 | ||
789.85 € | 1 | 5 jours | Acier | 415 | 90 | 35 | 100 | 1.15 | 1.15 | Acier | tôle d'acier de forte épaisseur | 13980 | noir | anthracite | no | no | 1150 |
Loading...
Roulement | Fourni | Type de roulement | roulement à billes | Type de produit | roue |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 65 Shore A |
Conducteur électrique | no | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Antirouille | no | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Matériau de la roue
Matériau (détails)
Poids(g)
Couleur de la bande de roulement
Couleur de la jante
Non marquant par contact
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles