Roue fortes charges, série SETH (Numéros de référence)

Roue fortes charges, série SETH
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier mécano-soudé

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
  • faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

  • tôle d'acier de forte épaisseur, soudée trois fois
  • avec moyeu tube acier soudé
  • résistant à l’encrassement, aux secousses et aux chocs
  • peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SETH 125/20K
SETH 150/20K
SETH 150/25K
SETH 160/20K
SETH 160/25K
SETH 200/20K
SETH 200/25K
SETH 250/25K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

140.93 €

1 5 jours 1255020605005001219500

164.95 €

1 5 jours 1505020606506501630650

169.18 €

1 5 jours 1505025606506501630650

169.18 €

1 5 jours 1605020607007001780700

173.42 €

1 5 jours 1605025607007001796700

200.40 €

1 5 jours 2005020601124701000

204.63 €

1 5 jours 2005025601124501000

287.05 €

1 5 jours 2506025701.351.3541071350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) tôle d'acier de forte épaisseur Type de produit roue
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique