Roue motrice en acier plein à boudin, série SPKVSN

Roue motrice en acier plein à boudin, série SPKVSN
Roue motrice en acier plein à boudin avec rainure de clavette

Roue :

  • acier d’amélioration, dureté 190–230 HB
  • surface légèrement huilée
  • surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe
  • résistance au roulage extrêmement faible
  • capacité de charge dynamique et statique particulièrement élevée
  • alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -100 °C à +600 °C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +300 °C
  • les capacités de charge indiquées dans le tableau se réfèrent à la correspondance des roues à boudin au profil des rails figurant ci-après selon DIN 536 (norme sur les rails de grue) :
    SPKVSN 200: A45
    SPKVSN 250: A55
    SPKVSN 300: A65
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPKVSN 200/40H7
SPKVSN 250/50H7
SPKVSN 300/60H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Largeur de passage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

740.65 €

1 5 jours 6040602.52.514993482500

1,069.82 €

1 5 jours 7550754429000604000

2,137.33 €

1 5 jours 9060907749620727000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Matériau de la roue Acier Type de roulement rainure de clavette
Matériau (détails) acier d’amélioration Type de produit roue motrice Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 190–230 HB Conducteur électrique oui
Couleur de la bande de roulement argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol métal Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 600 Résistance min. à la température(° C) -100

Assistance technique