Référence fabricant: SPO 75/12G
Marque: BLICKLE
Prix: 11.39 €
Délai de livraison: 5 jours
D.E. de la roue: 75 Ø
Largeur de roue: 32 mm
Diamètre du trou: 12 Ø
Largeur du moyeu: 35 mm
Max. Charge/Charge admissible: 300 daN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPO 75/12G
Référence pièce
|
---|
SPO 75/12G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.39 € | 1 | 5 jours | 75 | 32 | 12 | 35 | 300 | 300 | moyeu lisse | 115 | oui | -25 | - | 300 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 70 Shore D | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | blanc naturel | Couleur de la jante | blanc naturel | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Matière synthétique |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges en polyamide, série SPO, le numéro d'article est le suivant: SPO 75/12G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPO 75/12G.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serrage(mm)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Antirouille
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SPO 125/15K |
SPO 125/20G |
SPO 125/20K |
SPO 75/15-45G |
SPO 75/15G |
SPO 75/15K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.73 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 700 | 700 | roulement à billes | 588 | no | -20 | - | 700 | ||
37.30 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 20 | 45 | 700 | 700 | moyeu lisse | 385 | oui | -25 | - | 700 | ||
55.82 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 20 | 45 | 700 | 700 | roulement à billes | 566 | no | -20 | - | 700 | ||
11.39 € | 1 | 5 jours | 75 | 32 | 15 | 45 | 300 | 300 | moyeu lisse | 126 | oui | -25 | - | 300 | ||
11.39 € | 1 | 5 jours | 75 | 32 | 15 | 35 | 300 | 300 | moyeu lisse | 111 | oui | -25 | - | 300 | ||
24.15 € | 1 | 5 jours | 75 | 32 | 15 | 35 | 300 | 300 | roulement à billes | 193 | no | -20 | - | 300 |