Roue, série TPA

Roue, série TPA
Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A
  • faible résistance au pivotement et au roulage
  • couleur gris, non tachant
  • liaison non démontable, inaltérable avec le corps de roue

Corps de roue :

  • polypropylène de première qualité, non cassant
  • couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPA 50/6KF
TPA 50/6KF-ELS
TPA 50/6KFD
TPA 50/6KFD-ELS
TPA 50/8G
TPA 50/8G-ELS
TPA 75/6KF
TPA 75/6KF-ELS
TPA 75/6KFD
TPA 75/6KFD-ELS
TPA 75/8G
TPA 75/8G-ELS
TPA 80/8KF
TPA 80/8KF-ELS
TPA 80/8KFD
TPA 80/8KFD-ELS
TPA 80/12G
TPA 80/12G-ELS
TPA 100/8G
TPA 100/8G-ELS
TPA 101/8KF
TPA 101/8KF-ELS
TPA 101/8KFD
TPA 101/8KFD-ELS
TPA 101/12G
TPA 101/12G-ELS
TPA 102/8KF
TPA 102/8KF-ELS
TPA 102/8KFD
TPA 102/8KFD-ELS
TPA 102/12G
TPA 102/12G-ELS
TPA 126/8KF
TPA 126/8KF-ELS
TPA 126/8KFD
TPA 126/8KFD-ELS
TPA 126/12G
TPA 126/12G-ELS
TPA 127/8KF
TPA 127/8KF-ELS
TPA 127/8KFD
TPA 127/8KFD-ELS
TPA 127/12G
TPA 127/12G-ELS
TPA 160/20G
TPA 160/20G-ELS
TPA 160/20R
TPA 160/20XR
TPA 200/20G
TPA 200/20G-ELS
TPA 200/20R
TPA 200/20XR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Conducteur électrique Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

5.47 €

1 5 jours 50196235050roulement à billes (C)38nogris argentno-50

7.83 €

1 5 jours 50196233030roulement à billes (C)38ouinoirno3050

9.76 €

1 5 jours 50196235050roulement à billes (C)38nogris argentno-50

12.15 €

1 5 jours 50196233030roulement à billes (C)39ouinoirno3050

1.81 €

1 5 jours 50198225050moyeu lisse22nogris argentoui-50

4.20 €

1 5 jours 50198223030moyeu lisse25ouinoiroui3050

9.20 €

1 5 jours 75256317575roulement à billes (C)118nogris argentno-75

13.05 €

1 5 jours 75256315050roulement à billes (C)120ouinoirno5075

13.50 €

1 5 jours 75256317575roulement à billes (C)120nogris argentno-75

17.35 €

1 5 jours 75256315050roulement à billes (C)124ouinoirno5075

4.11 €

1 5 jours 7525829,57575moyeu lisse63nogris argentoui-75

7.96 €

1 5 jours 7525829,55050moyeu lisse70ouinoiroui5075

10.25 €

1 5 jours 8032836100100roulement à billes (C)151nogris argentno100100

15.68 €

1 5 jours 80328366565roulement à billes (C)158ouinoirno65100

14.55 €

1 5 jours 8032836100100roulement à billes (C)156nogris argentno100100

20.00 €

1 5 jours 80328366565roulement à billes (C)158ouinoirno65100

5.18 €

1 5 jours 80321235100100moyeu lisse89nogris argentoui100100

10.61 €

1 5 jours 803212356565moyeu lisse99ouinoiroui65100

5.47 €

1 5 jours 10025829,59090moyeu lisse97nogris argentoui-90

12.93 €

1 5 jours 10025829,56060moyeu lisse109ouinoiroui6090

13.70 €

1 5 jours 10032836110110roulement à billes (C)200nogris argentno-110

21.97 €

1 5 jours 100328367070roulement à billes (C)209ouinoirno70110

18.00 €

1 5 jours 10032836110110roulement à billes (C)204nogris argentno-110

26.26 €

1 5 jours 100328367070roulement à billes (C)217ouinoirno70110

6.80 €

1 5 jours 100321235110110moyeu lisse133nogris argentoui-110

15.07 €

1 5 jours 1003212357070moyeu lisse146ouinoiroui70110

14.55 €

1 5 jours 10032846110110roulement à billes (C)204nogris argentno110-

22.82 €

1 5 jours 100328467070roulement à billes (C)208ouinoirno70-

18.87 €

1 5 jours 10032846110110roulement à billes (C)209nogris argentno110-

27.13 €

1 5 jours 100328467070roulement à billes (C)217ouinoirno70-

6.80 €

1 5 jours 100321245110110moyeu lisse134nogris argentoui110-

15.07 €

1 5 jours 1003212457070moyeu lisse152ouinoiroui70-

16.20 €

1 5 jours 12532836125125roulement à billes (C)264nogris argentno-125

24.90 €

1 5 jours 125328368080roulement à billes (C)275ouinoirno80125

20.50 €

1 5 jours 12532836125125roulement à billes (C)269nogris argentno-125

29.22 €

1 5 jours 125328368080roulement à billes (C)289ouinoirno80125

9.38 €

1 5 jours 125321235125125moyeu lisse185nogris argentoui125125

18.10 €

1 5 jours 1253212358080moyeu lisse198ouinoiroui80125

17.15 €

1 5 jours 12532846125125roulement à billes (C)268nogris argentno125-

25.87 €

1 5 jours 125328468080roulement à billes (C)276ouinoirno80-

21.45 €

1 5 jours 12532846125125roulement à billes (C)262nogris argentno125-

30.16 €

1 5 jours 125328468080roulement à billes (C)290ouinoirno80-

10.15 €

1 5 jours 125321245125125moyeu lisse188nogris argentoui125-

18.87 €

1 5 jours 1253212458080moyeu lisse208ouinoiroui80-

35.63 €

1 5 jours 160402060200200moyeu lisse374nogris argentoui200-

65.07 €

1 5 jours 160402060130130moyeu lisse394ouinoiroui130-

46.75 €

1 5 jours 160402060200200roulement à rouleaux470nogris argentno200-

54.70 €

1 5 jours 160402060200200roulement à rouleaux449nogris argentoui200-

37.65 €

1 5 jours 200402060250250moyeu lisse532nogris argentoui250-

75.69 €

1 5 jours 200402060160160moyeu lisse571ouinoiroui160-

51.53 €

1 5 jours 200402060250250roulement à rouleaux621nogris argentno250-

59.48 €

1 5 jours 200402060250250roulement à rouleaux622nogris argentoui250-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polypropylène de première qualité Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 60
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique