Roue, série VE

Roue, série VE
Roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VE 80/12R
VE 80/12R-EL
VE 80/12R-SG
VE 100/12R
VE 100/12R-EL
VE 100/12R-SG
VE 125/12R
VE 125/12R-EL
VE 125/12R-SG
VE 150/20R
VE 150/20R-EL
VE 150/20R-SG
VE 160/20R
VE 160/20R-EL
VE 160/20R-SG
VE 180/20R
VE 180/20R-EL
VE 180/20R-SG
VE 200/20R
VE 200/20R-EL
VE 200/20R-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Conducteur électrique Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

8.15 €

1 5 jours 802512355050202nonoirnono50

13.14 €

1 5 jours 802512355050174ouinoirnono50

9.88 €

1 5 jours 802512355050178nogrisouioui50

11.15 €

1 5 jours 1003012457070395nonoirnono70

17.37 €

1 5 jours 1003012457070335ouinoirnono70

14.20 €

1 5 jours 1003012457070360nogrisouioui70

12.68 €

1 5 jours 125381245100100630nonoirnono100

23.78 €

1 5 jours 125381245100100508ouinoirnono100

18.89 €

1 5 jours 125381245100100596nogrisouioui100

17.20 €

1 5 jours 1504020601351351054nonoirnono135

41.32 €

1 5 jours 150402060135135862ouinoirnono135

27.95 €

1 5 jours 150402060135135951nogrisouioui135

17.35 €

1 5 jours 1604020601351351144nonoirnono135

42.70 €

1 5 jours 160402060135135944ouinoirnono135

28.87 €

1 5 jours 1604020601351351075nogrisouioui135

21.89 €

1 5 jours 1805020601701701539nonoirnono170

59.80 €

1 5 jours 1805020601701701262ouinoirnono170

36.38 €

1 5 jours 1805020601701701452nogrisouioui170

22.78 €

1 5 jours 2005020602052051943nonoirnono205

62.63 €

1 5 jours 2005020602052051550ouinoirnono205

45.44 €

1 5 jours 2005020602052051703nogrisouioui205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à rouleaux Matériau (détails) tôle d’acier Type de produit roue
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore A
Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no Matériau du revêtement de sol Caoutchouc
Antirouille no Résistance max. à la température(° C) 80 Résistance min. à la température(° C) -25

Assistance technique