Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VEHI 100/12R |
VEHI 125/12R |
VEHI 160/20R |
VEHI 200/20R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.58 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 12 | 45 | 65 | 65 | 335 | 65 | ||
30.16 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 90 | 90 | 495 | 90 | ||
47.30 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 120 | 120 | 959 | 120 | ||
68.70 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 180 | 180 | 1522 | 180 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à rouleaux | Matériau (détails) | tôle d’acier | Type de produit | roue |
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 80 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | noir | Hautes températures | oui |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | no | Non tachant | no | Résistance max. à la température(° C) | 200 |
Résistance min. à la température(° C) | -25 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles