Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VKHT 100/12-38G |
VKHT 100/12-45G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du moyeu (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
54.37 € | 1 | 5 jours | 38 | 274 | ||
54.37 € | 1 | 5 jours | 45 | 279 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | D.E. de la roue(Ø) | 100 | Largeur de roue(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(Ø) | 12 | Roulement | Fourni | Max. Charge/Charge admissible(daN) | 100 |
Max. Charge/Charge admissible(kg) | 100 | Matériau de la roue | Résine | Type de roulement | moyeu lisse |
Matériau (détails) | polyamide 6 hautes températures | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 85 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | noir | Couleur de la jante | noir | Hautes températures | oui |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc |
Antirouille | oui | Non tachant | no | Résistance max. à la température(° C) | 260 |
Résistance min. à la température(° C) | -30 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du moyeu(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles