Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Matériau (détails) | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 6 | 22 | 40 | 40 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 41 | no | gris | oui | oui | oui | - | 40 | ||
5.55 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 6 | 22,5 | 40 | 40 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 72 | no | gris | oui | no | oui | - | 40 | ||
6.69 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 6 | 22,5 | 30 | 30 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 68 | oui | noir | no | no | no | 30 | 30 | ||
2.99 € | 1 | 5 jours | 50 | 18 | 8 | 22 | 40 | 40 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 41 | no | gris | oui | oui | oui | - | 40 | ||
8.03 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 6 | 30 | 60 | 60 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 147 | no | gris | oui | no | oui | - | 60 | ||
10.02 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 6 | 30 | 45 | 45 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 142 | oui | noir | no | no | no | 45 | 45 | ||
5.22 € | 1 | 5 jours | 75 | 25 | 8 | 29,5 | 60 | 60 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 108 | no | gris | oui | oui | oui | - | 60 | ||
10.67 € | 1 | 5 jours | 80 | 25 | 8 | 35 | 80 | 80 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 185 | no | gris | oui | no | oui | - | 80 | ||
13.28 € | 1 | 5 jours | 80 | 25 | 8 | 35 | 60 | 60 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 161 | oui | noir | no | no | no | 60 | 60 | ||
6.53 € | 1 | 5 jours | 80 | 25 | 12 | 35 | 80 | 80 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 116 | no | gris | oui | oui | oui | - | 80 | ||
11.00 € | 1 | 5 jours | 100 | 25 | 6 | 30 | 90 | 90 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 221 | no | gris | oui | no | oui | - | 90 | ||
15.39 € | 1 | 5 jours | 100 | 25 | 6 | 30 | 70 | 70 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 208 | oui | noir | no | no | no | 70 | 70 | ||
8.19 € | 1 | 5 jours | 100 | 25 | 8 | 29,5 | 90 | 90 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 185 | no | gris | oui | oui | oui | - | 90 | ||
8.68 € | 1 | 5 jours | 100 | 25 | 12 | 29,5 | 90 | 90 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 183 | no | gris | oui | oui | oui | - | 90 | ||
14.48 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 8 | 35 | 110 | 110 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 297 | no | gris | oui | no | oui | - | 110 | ||
19.06 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 8 | 35 | 80 | 80 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 280 | oui | noir | no | no | no | 80 | 80 | ||
10.35 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 12 | 35 | 110 | 110 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 243 | no | gris | oui | oui | oui | - | 110 | ||
17.95 € | 1 | 5 jours | 125 | 25 | 8 | 35 | 100 | 100 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 335 | no | gris | oui | no | oui | - | 100 | ||
23.18 € | 1 | 5 jours | 125 | 25 | 8 | 35 | 75 | 75 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 313 | oui | noir | no | no | no | 75 | 75 | ||
14.15 € | 1 | 5 jours | 125 | 25 | 12 | 35 | 100 | 100 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 284 | no | gris | oui | oui | oui | - | 100 | ||
19.20 € | 1 | 5 jours | 125 | 32 | 8 | 35 | 125 | 125 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 403 | no | gris | oui | no | oui | - | 125 | ||
25.05 € | 1 | 5 jours | 125 | 32 | 8 | 35 | 95 | 95 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 373 | oui | noir | no | no | no | 95 | 95 | ||
14.98 € | 1 | 5 jours | 125 | 32 | 12 | 35 | 125 | 125 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 342 | no | gris | oui | oui | oui | - | 125 | ||
29.20 € | 1 | 5 jours | 150 | 30 | 8 | 35 | 130 | 130 | roulement à billes | polyamide 6 de première qualité | 501 | no | gris | oui | no | oui | - | 130 | ||
46.55 € | 1 | 5 jours | 150 | 30 | 8 | 35 | 100 | 100 | roulement à billes | polypropylène de première qualité | 439 | oui | noir | no | no | no | 100 | 100 | ||
23.25 € | 1 | 5 jours | 150 | 30 | 12 | 35 | 130 | 130 | moyeu lisse | polyamide 6 de première qualité | 444 | no | gris | oui | oui | oui | - | 130 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roue | Antistatique | no | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 80 Shore A | Couleur de la jante | noir | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Résistance max. à la température(° C) | 60 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Matériau (détails)
Poids(g)
Conducteur électrique
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Antirouille
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles