Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VSB 82/20K
Matériau de la roue | Acier | D.E. de la roue(Ø) | 80 | Largeur de roue(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(Ø) | 20 | Largeur du moyeu(mm) | 70 | Roulement | Fourni |
Max. Charge/Charge admissible(daN) | 500 | Max. Charge/Charge admissible(kg) | 500 | Matériau de la roue | Acier |
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | acier | Type de produit | roue |
Poids(g) | 1110 | Antistatique | no | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 92 Shore A | Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | brun |
Couleur de la jante | argent | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | oui |
Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 500 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série VSB, le numéro d'article est le suivant: VSB 82/20K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSB 82/20K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles