Roue, série VW

Roue, série VW
Roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc souple « Blickle Soft », haute élasticité, profil rond, dureté 50 Shore A
  • grand confort de roulage
  • protection extrême des sols, bonne absorption du bruit
  • couleur noir

Jante :

  • tôle d’acier, emboutie
  • construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu
  • électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VW 125/15R
VW 125/15R-SG
VW 162/20R
VW 162/20R-SG
VW 202/20R
VW 202/20R-SG
VW 252/25R
VW 260/20K
VW 260/20R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

25.90 €

1 5 jours 1253815455050roulement à rouleaux570noirnono-2550

29.12 €

1 5 jours 1253815455050roulement à rouleaux591grisouioui-2550

38.57 €

1 5 jours 1604020607070roulement à rouleaux1037noirnono-2570

45.95 €

1 5 jours 1604020607070roulement à rouleaux1073grisouioui-2570

55.82 €

1 5 jours 200502060100100roulement à rouleaux1728noirnono-25100

66.10 €

1 5 jours 200502060100100roulement à rouleaux1782grisouioui-25100

98.82 €

1 5 jours 250602565160160roulement à rouleaux2835noirnono-25160

200.81 €

1 5 jours 260852075200200roulement à billes4500noirnono-20200

185.20 €

1 5 jours 260852075200200roulement à rouleaux4177noirnono-25200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Matériau (détails) tôle d’acier Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 50 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la jante argent Hautes températures no résistant à l'hydrolyse no
Matériau du revêtement de sol Caoutchouc Antirouille no Résistance max. à la température(° C) 80

Assistance technique