Poussoir, avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4

Poussoir, avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4
Matières

Corps

    • inox A4

Pallier

    • plastique

Bille

    • céramique

Ressort

    • inox

Caractéristique

Force standard du ressort : aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22051.0505
22051.0506
22051.0508
22051.0510
22051.0512
22051.0516
22051.0705
22051.0706
22051.0708
22051.0710
22051.0712
22051.0716
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course S
(mm)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
d1 d2
(mm)
l
(mm)
n
(mm)
Type Poids
(g)

6.11 €

1 4 jours 50.54.86.8M52120.8Standard0.9

6.31 €

1 4 jours 60.76.310M62.5141Standard1.5

7.55 €

1 4 jours 80.9516.124M83.5161.2Standard3.2

9.77 €

1 4 jours 101.418.831.7M104.5191.5Standard5.8

12.88 €

1 4 jours 122.52449M126.5222Standard8.9

17.28 €

1 4 jours 163.13868M168.5242Standard19

6.52 €

1 4 jours 50.51014M52120.8Puissant0.9

6.78 €

1 4 jours 60.71116M62.5141Puissant1.5

8.02 €

1 4 jours 80.9522.940M83.5161.2Puissant3.3

10.55 €

1 4 jours 101.428.154.3M104.5191.5Puissant5.8

13.81 €

1 4 jours 122.536.577.3M126.5222Puissant9

18.36 €

1 4 jours 163.15088.7M168.5242Puissant19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Ressort inox Bille céramique
Température max.(°C) 90 Température min.(°C) -30 Pallier plastique

Assistance technique