Doigts d'indexage, avec bride de fixation, horizontal, inox

Doigts d'indexage, avec bride de fixation, horizontal, inox
Matières

Boîtier

    • inox 1.4308, moulé, brillant, sablé mat

Embout

    • inox 1.4305

Anneau de traction

    • inox 1.4310

Bouton

    • thermoplastique (PA 6), noir, mat

Assemblage

Montage avec utilisation de rondelles ISO 7092.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Notes

Bouton non démontable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22110.2304
22110.2305
22110.2306
22110.2308
22110.2310
22110.2324
22110.2325
22110.2326
22110.2328
22110.2330
22110.2344
22110.2345
22110.2346
22110.2348
22110.2350
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type D.E. de l'embout d
(Ø)
Spécification Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Poids
(g)

10.89 €

1 4 jours Avec bague4sans blocage-1434.5416.52263.34714484.5~3~12100-12

11.55 €

1 4 jours Avec bague5sans blocage-18455222884.34.59.5185107~5~24100-24

12.84 €

1 4 jours Avec bague6sans blocage-2457.5627.532105.4510.5215.51210~5~21100-42

15.06 €

1 4 jours Avec bague8sans blocage-307183334125.4612.5235.51215.5~6~22100-67

17.12 €

1 4 jours Avec bague10sans blocage-307510353914.56.5614.52761513.5~4~25100-93

12.48 €

1 4 jours Standard knob4sans blocage12-30.5416.52263.34714484.5~3~1280-3014

13.14 €

1 4 jours Standard knob5sans blocage16-405222884.34.59.5185107~5~2480-3026

14.60 €

1 4 jours Standard knob6sans blocage18-49627.532105.4510.5215.51210~5~2180-3044

15.88 €

1 4 jours Standard knob8sans blocage21-5983334125.4612.5235.51215.5~6~2280-3067

18.47 €

1 4 jours Standard knob10sans blocage25-67.510353914.56.5614.52761513.5~4~2580-3099

12.55 €

1 4 jours Standard knob4avec blocage12-334192263.34714487~3~1280-3015

13.14 €

1 4 jours Standard knob5avec blocage16-43.5525.52884.34.59.51851010.5~5~2480-3030

14.24 €

1 4 jours Standard knob6avec blocage18-52630.532105.4510.5215.51213~5~2180-3048

16.59 €

1 4 jours Standard knob8avec blocage21-63.5837.534125.4612.5235.51220~6~2280-3068

18.76 €

1 4 jours Standard knob10avec blocage25-72.510403914.56.5614.52761518.5~4~2580-30109

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bouton Thermoplastique PA 6, noir, mat Embout inox 1.4305 Boîtier inox 1.4308, moulé, brillant, sablé mat
Anneau de traction inox 1.4310

Assistance technique