Doigts d'indexage, avec embase hexagonale et arrêt, inox A4

Doigts d'indexage, avec embase hexagonale et arrêt, inox A4
Matières

Corps

    • inox 1.4401

Embout

    • inox 1.4401 nickelé

Bouton

    • thermoplastique PA 6, gris-noir, mat
    • inox 1.4401

Contre-écrou

    • inox 1.4401

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22120.1144
22120.1145
22120.1146
22120.1148
22120.1154
22120.1155
22120.1156
22120.1158
22120.1164
22120.1165
22120.1166
22120.1168
22120.1174
22120.1175
22120.1176
22120.1178
22120.1180
22120.1182
22120.1190
22120.1192
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Température max
(°C)
Température min
(°C)
Bouton Poids
(g)

19.69 €

1 4 jours 4M8 x 116354165~3.5~1180-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat12

20.35 €

1 4 jours 5M10 x 119355165~3.0~1180-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat20

23.40 €

1 4 jours 6M12 x 1.523406186~3.0~1280-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat33

30.53 €

1 4 jours 8M16 x 1.5284012186~3.0~1480-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat70

35.71 €

1 4 jours 4M8 x 116354165~3.5~11100-inox 1.440121

37.86 €

1 4 jours 5M10 x 118405186~3.0~12100-inox 1.440136

42.62 €

1 4 jours 6M12 x 1.522486226~4.5~16100-inox 1.440160

51.05 €

1 4 jours 8M16 x 1.5275812268~7.0~26100-inox 1.4401118

20.28 €

1 4 jours 4M8 x 116356226~4.5~1680-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat11

21.45 €

1 4 jours 5M10 x 119488226~4.0~2080-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat18

24.38 €

1 3 jours 6M12 x 1.523589268~6.0~2380-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat33

29.65 €

1 4 jours 8M16 x 1.528588268~7.0~2680-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat67

37.17 €

1 4 jours 4M8 x 116356165~3.0~11100-inox 1.440122

39.57 €

1 4 jours 5M10 x 118408186~3.0~14100-inox 1.440137

44.02 €

1 4 jours 6M12 x 1.522489226~4.0~20100-inox 1.440163

48.60 €

1 4 jours 8M16 x 1.527588268~6.0~23100-inox 1.4401117

31.65 €

1 4 jours 10M16 x 1.5285812268~7.5~3280-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat70

36.88 €

1 4 jours 12M20 x 1.53371.5153310~9.0~3280-30Thermoplastique PA 6, gris-noir, mat141

56.62 €

1 4 jours 10M16 x 1.5275812268~7.5~32100-inox 1.4401135

70.05 €

1 4 jours 12M20 x 1.53271.5153310~9.0~32100-inox 1.4401229

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard knob Matériau du corps Acier inoxydable Embout inox 1.4401 nickelé
Contre-écrou inox 1.4401

Assistance technique