Broches à segments filetés, autobloquantes

Broches à segments filetés, autobloquantes
Matières

Axe

    • Steel, manganese-phosphated
    • inox

Poignée

    • thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

    • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

    • inox 1.4542, trempé par précipitation

Ressort

    • inox

Assemblage

Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage :

    • Appuyer sur le bouton
    • Insérer la broche à segments filetés
    • Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
    • Visser la broche à segments filetés à la main selon les besoins
    • Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

    • Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche à segments filetés
    • Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
    • Sortir la broche à segments filetés
    • Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.

Accessoires

Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22355.0102
22355.0104
22355.0106
22355.0202
22355.0204
22355.0206
22355.0303
22355.0306
22355.0310
22355.0503
22355.0506
22355.0510
22355.1102
22355.1104
22355.1106
22355.1202
22355.1204
22355.1206
22355.1303
22355.1306
22355.1310
22355.1503
22355.1506
22355.1510
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Matériau Épingle Taraudage
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Force de serrage
(kN)
Résistance double cisaillement min.
(kN)
Poids
(g)

80.19 €

1 4 jours M86.621023.858.48Acier, phosphatation manganèseM83.3~2.312.786

78.05 €

1 3 jours M86.622033.868.48Acier, phosphatation manganèseM83.3~2.312.790

78.67 €

1 4 jours M86.623043.878.48Acier, phosphatation manganèseM83.3~2.312.793

80.52 €

1 4 jours M108.35102660.610Acier, phosphatation manganèseM102.9~2.020.693

81.14 €

1 4 jours M108.35203670.610Acier, phosphatation manganèseM102.9~2.020.694

81.63 €

1 4 jours M108.35304680.610Acier, phosphatation manganèseM102.9~2.020.699

83.21 €

1 4 jours M1210.07153468.612Acier, phosphatation manganèseM122.5~1.830.499

83.95 €

1 4 jours M1210.07304983.612Acier, phosphatation manganèseM122.5~1.830.4108

84.50 €

1 4 jours M1210.075069103.612Acier, phosphatation manganèseM122.5~1.830.4122

94.04 €

1 3 jours M1613.8153468.612Acier, phosphatation manganèseM162.1~1.562.9116

94.76 €

1 4 jours M1613.8304983.612Acier, phosphatation manganèseM162.1~1.562.9133

95.75 €

1 4 jours M1613.85069103.612Acier, phosphatation manganèseM162.1~1.562.9155

88.76 €

1 4 jours M86.621023.858.48inoxM83.3~2.316.788

90.22 €

1 4 jours M86.622033.868.48inoxM83.3~2.316.790

91.84 €

1 4 jours M86.623043.878.48inoxM83.3~2.316.792

94.86 €

1 4 jours M108.35102660.610inoxM102.9~2.027.191

97.05 €

1 3 jours M108.35203670.610inoxM102.9~2.027.195

99.29 €

1 4 jours M108.35304680.610inoxM102.9~2.027.1120

103.73 €

1 3 jours M1210.07153468.612inoxM122.5~1.840100

105.25 €

1 4 jours M1210.07304983.612inoxM122.5~1.840109

107.14 €

1 4 jours M1210.075069103.612inoxM122.5~1.840120

124.52 €

1 4 jours M1613.8153468.612inoxM162.1~1.582.7115

126.75 €

1 4 jours M1613.8304983.612inoxM162.1~1.582.7133

128.88 €

1 4 jours M1613.85069103.612inoxM162.1~1.582.7156

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à goupille d3(mm) 40 d4(mm) 21.6
Température max.(°C) 80 Température min.(°C) -30 Matériau Ressort inox
Matériau Poignée Thermoplastique (PA 6), noir Bouton-poussoir Aluminium, anodisé orange Éléments filetés inox 1.4542, trempé par précipitation
Couple de serrage max(Nm) 5 Couple de serrage déterminé(Nm) ~3.5

Assistance technique