Câbles de retenue, selon la norme DAN80

Câbles de retenue, selon la norme DAN80
Matières

Câble

    • Nylon, blanc (selon MIL-C-5040 Typ III)

Anneau porte-clés

    • Inox (selon DAN191C20)

Cosse de câble

    • Cuivre, zingué par galvanisation (suiv. DIN46237 4-6)

Isolateur

    • Nylon (polyamide), jaune

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Réalisations spéciales sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4218.A20
4218.B20
4218.C43
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques L
(mm)
Poids
(g)

17.52 €

1 4 jours avec cosse de câble et porte-clés, des deux côtés2005

17.99 €

1 4 jours avec cosse de câble/avec cosse de câble et porte-clés2005

18.81 €

1 4 jours avec cosse de câble, des deux côtés4305.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bague de fixation inox Câble Nylon Anneau porte-clés Inox
Cosse de câble Cuivre, zingué par galvanisation Isolateur Nylon

Assistance technique