Charnières, inox, allongé d'un côté

Charnières, inox, allongé d'un côté
Matières

Corps

    • inox 1.4405, sablé mat
    • inox 1.4405, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, mat

Axe

    • inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25162.0015
25162.0020
25162.0055
25162.0060
25162.0085
25162.0090
25162.0115
25162.0120
25162.0155
25162.0160
25162.0185
25162.0190
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Poids
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
Corps h₂
(mm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
Fonction b₁
(mm)
h₄
(mm)
h5
(mm)
b4
(mm)
d3
(mm)

66.19 €

1 3 jours 8510806775010.320inox, sablé mat103010.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire1204217514.5

71.34 €

1 3 jours 8510806905010.320inox, sablé mat103010.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage1204217514.5

25.67 €

1 3 jours 43650135306.312.5inox, sablé mat6156.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire63213349.5

27.09 €

1 3 jours 43650142306.312.5inox, sablé mat6156.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage63213349.5

38.74 €

1 3 jours 63860309368.316inox, sablé mat822.58.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire903175612.5

39.98 €

1 3 jours 63860317368.316inox, sablé mat822.58.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage903175612.5

71.57 €

1 3 jours 8510806825010.320inox, noir103010.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire1204217514.5

76.50 €

1 3 jours 8510807055010.320inox, noir103010.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage1204217514.5

28.48 €

1 3 jours 43650134306.312.5inox, noir6156.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire63213349.5

29.95 €

1 3 jours 43650139306.312.5inox, noir6156.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage63213349.5

43.03 €

1 3 jours 63860311368.316inox, noir822.58.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire903175612.5

44.31 €

1 3 jours 63860316368.316inox, noir822.58.5d’un côté avec trou de montage supplémentaire et rebord de centrage903175612.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Axe inox

Assistance technique