Flammes aéronautiques, tissé, broderies logo « Halder » et « Remove Before Flight »

Flammes aéronautiques, tissé, broderies logo « Halder » et « Remove Before Flight »
Matières

Œillet

    • laiton nickelé

Anneau porte-clés

    • acier allié, , nickelé

Flamme

    • Polyester textile, rouge RAL 3020

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4217.B004

Référence pièce
4217.B004
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D(inch) 30 Matières Polyester textile, rouge RAL 3020 l x b(mm) 135 x 28
Poids(g) 8.6

Vous vous trouvez sur la page de Flammes aéronautiques, tissé, broderies logo « Halder » et « Remove Before Flight », le numéro d'article est le suivant: 4217.B004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4217.B004.

Assistance technique