Axe
Bouton-poussoir
Éléments filetés
Manilles
Ressort
Assemblage
Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.
Montage:
Démontage :
Fonctionnement
Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22353.0008 |
22353.0010 |
22353.0012 |
22353.0016 |
22353.0020 |
22353.0024 |
22353.1008 |
22353.1010 |
22353.1012 |
22353.1016 |
22353.1020 |
22353.1024 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | Sans minerai de conflit | Conformité REACH | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Taraudage (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Axe | Éléments filetés | Manilles | Pays d'origine | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.46 € | 1 | 4 jours | - | 6,62 | 20 | oui | oui | 38 | 33,5 | 12 | 17,8 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46 | 68 | 123,7 | 38 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M8 | 2 | acier traité, phosphatation manganèse | inox 1.4542, trempé par précipitation | acier traité, phosphatation manganèse | CE | 677 | |||
303.93 € | 1 | 3 jours | M10 | 8,35 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 14,0 | 20,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 10,0 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | M10 | 2,0 | acier traité | inox 1.4542 | acier traité | - | 691 | |||
308.08 € | 1 | 3 jours | M12 | 10,07 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 17,0 | 24,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 12,0 | 6,2 | 2,5 | 2,3 | M12 | 2,0 | acier traité | inox 1.4542 | acier traité | - | 694 | |||
315.71 € | 1 | 3 jours | M16 | 13,8 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 17,0 | 24,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 12,0 | 8,4 | 4,5 | 4,2 | M16 | 2,0 | acier traité | inox 1.4542 | acier traité | - | 698 | |||
407.26 € | 1 | 4 jours | M20 | 17,25 | 35,0 | - | - | 59,0 | 50,0 | 22,0 | 30,0 | 36,5 | 73,7 | 55,6 | 70,0 | 102,0 | 167,5 | 59,0 | 17,0 | 16,6 | 7,7 | 5,0 | M20 | 3,0 | acier traité | inox 1.4542 | acier traité | - | 1964 | |||
459.16 € | 1 | 4 jours | M24 | 20,7 | 35,0 | - | - | 59,0 | 50,0 | 27,0 | 36,0 | 42,0 | 79,2 | 55,6 | 70,0 | 102,0 | 173,0 | 59,0 | 22,0 | 18,5 | 11,1 | 8,6 | M24 | 3,0 | acier traité | inox 1.4542 | acier traité | - | 1860 | |||
352.24 € | 1 | 4 jours | - | 6,62 | 20 | oui | oui | 38 | 33,5 | 12 | 17,8 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46 | 68 | 123,7 | 38 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | M8 | 2 | inox 1.4542, trempé par précipitation | inox 1.4542, trempé par précipitation | inox 1.4571 | CE | 677 | |||
362.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 8,35 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 14,0 | 20,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 10,0 | 3,9 | 1,5 | 1,5 | M10 | 2,0 | inox 1.4542 | inox 1.4542 | inox 1.4571 | - | 698 | |||
365.79 € | 1 | 3 jours | M12 | 10,07 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 17,0 | 24,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 12,0 | 6,2 | 2,5 | 2,3 | M12 | 2,0 | inox 1.4542 | inox 1.4542 | inox 1.4571 | - | 623 | |||
406.49 € | 1 | 4 jours | M16 | 13,8 | 20,0 | - | - | 38,0 | 33,5 | 17,0 | 24,0 | 25,7 | 54,9 | 42,5 | 46,0 | 68,0 | 123,7 | 38,0 | 12,0 | 8,4 | 4,5 | 4,2 | M16 | 2,0 | inox 1.4542 | inox 1.4542 | inox 1.4571 | - | 708 | |||
529.53 € | 1 | 4 jours | M20 | 17,25 | 35,0 | - | - | 59,0 | 50,0 | 22,0 | 30,0 | 36,5 | 73,7 | 55,6 | 70,0 | 102,0 | 167,5 | 59,0 | 17,0 | 16,6 | 7,7 | 5,0 | M20 | 3,0 | inox 1.4542 | inox 1.4542 | inox 1.4571 | - | 1973 | |||
599.79 € | 1 | 4 jours | M24 | 20,7 | 35,0 | - | - | 59,0 | 50,0 | 27,0 | 36,0 | 42,0 | 79,2 | 55,6 | 70,0 | 102,0 | 173,0 | 59,0 | 22,0 | 18,0 | 11,1 | 8,6 | M24 | 3,0 | inox 1.4542 | inox 1.4542 | inox 1.4571 | - | 1984 |
Loading...
Température max(°C) | 250 | Bouton-poussoir | aluminium, anodisé orange | Ressort | inox |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
d2(mm)
d3(mm)
Sans minerai de conflit
Conformité REACH
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
l10(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
Taraudage(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Axe
Éléments filetés
Manilles
Pays d'origine
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles