Broches de levage pour trous taraudés, autobloquante, avec manille basculante

Broches de levage pour trous taraudés, autobloquante, avec manille basculante
Matières

Axe

    • acier traité, phosphatation manganèse
    • inox 1.4542, trempé par précipitation

Bouton-poussoir

    • aluminium, anodisé orange

Éléments filetés

    • inox 1.4542, trempé par précipitation

Manilles

    • acier traité, phosphatation manganèse
    • inox 1.4571

Ressort

    • inox

Assemblage

Les broches de levage pour trous taraudés peuvent être utilisées dans des filetages respectant les tolérances du standard mécanique.

Montage:

    • Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
    • Insérer la broche de levage pour trous taraudés
    • Relâcher le bouton de déverrouillage (le bouton se doit retrouver en position initiale)
    • Finir de visser la broche de levage pour trous taraudés à la main pour mettre entièrement l’épaulement en appui sur la surface de contact
    • Assurez-vous que les éléments filetés sont bien enclenchés dans le trous taraudé

Démontage :

    • Dévisser 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la broche de levage
    • Appuyer et maintenir le bouton de déverrouillage enfoncé
    • Sortir la broche de levage pour trous taraudés
    • Relâcher le bouton de déverrouillage

Fonctionnement

Chaque broche de levage pour trous taraudés est fournie avec une notice d’utilisation contenant une déclaration de conformité CE.

Notes

    • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2B353.0012
2B353.0020
2B353.0024
2B353.1012
2B353.1020
2B353.1024
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Nominal
(inch)
d2
(inch)
d3
(inch)
d4
(inch)
d5
(inch)
l1
(inch)
l2
(inch)
l3
(inch)
l4
(inch)
l5
(inch)
l6
(inch)
l7
(inch)
l8
(inch)
l9
(inch)
l10
(inch)
F1
(lbf)
F2
(lbf)
F3
(lbf)
Couple de serrage max.
(lbf ft)
Axe Manilles Filetto femmina
(inch)
Poids
(lb)

322.29 €

1 4 jours 1/2-130.4160.7871.4961.3190.6690.9451.0122.1611.6731.8112.6774.8701.4960.4721528.0764.0607.01.48acier traitéacier traité1/2-131.4

426.06 €

1 4 jours 3/4-100.641.3782.3231.9690.8661.1811.4372.9022.1892.7564.0166.5942.3230.6693619.01731.01124.02.21acier traitéacier traité3/4-104.1

480.35 €

1 4 jours 1-80.8631.3782.3231.9691.0631.4171.6543.1182.1892.7564.0166.8112.3230.8664159.03147.02225.02.21acier traitéacier traité1-84.2

382.67 €

1 4 jours 1/2-130.4160.7871.4961.3190.6690.9451.0122.1611.6731.8112.6774.8701.4960.4721528.0764.0607.01.48inox 1.4542inox 1.45711/2-131.4

553.96 €

1 4 jours 3/4-100.641.3782.3231.9690.8661.1811.4372.9022.1892.7564.0166.5942.3230.6693619.01731.01124.02.21inox 1.4542inox 1.45713/4-104.1

627.48 €

1 4 jours 1-80.8631.3782.3231.9691.0631.4171.6543.1182.1892.7564.0166.8112.3230.8664046.03147.02225.02.21inox 1.4542inox 1.45711-84.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°F) 482 Bouton-poussoir aluminium, anodisé orange Éléments filetés inox 1.4542
Ressort inox

Assistance technique