Poignée
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24691.1332 |
24691.1340 |
24691.1350 |
24691.1363 |
24691.1432 |
24691.1440 |
24691.1450 |
24691.1463 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) | t1 min (mm) | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 1 | 4 jours | 32 | 12 | M6 | 6.4 | 10 | 20 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 57 | |||
21.28 € | 1 | 4 jours | 40 | 14 | M8 | 8.4 | 13 | 25 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 103 | |||
31.89 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | M10 | 10 | 16 | 32 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 209 | |||
48.02 € | 1 | 4 jours | 63 | 20 | M12 | 13 | 20 | 40 | - | avec taraudage, et alesage traversant | 384 | |||
16.76 € | 1 | 4 jours | 32 | 12 | M6 | - | - | 20 | 12 | trou borgne taraudé | 59 | |||
20.57 € | 1 | 4 jours | 40 | 14 | M8 | - | - | 25 | 15 | trou borgne taraudé | 107 | |||
29.55 € | 1 | 4 jours | 50 | 18 | M10 | - | - | 32 | 18 | trou borgne taraudé | 221 | |||
44.72 € | 1 | 4 jours | 63 | 20 | M12 | - | - | 40 | 22 | trou borgne taraudé | 389 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | Forme en étoile | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Poli | poli | Poignée | inox 1.4408, moulé |
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
t2(mm)
h2(mm)
t1 min(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles