Volants à croisillon à tige filetée, similaire DIN 6335, inox A4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24731.0105
24731.0110
24731.0115
24731.0120
24731.0125
24731.0130
24731.0135
24731.0140
24731.0145
24731.0150
24731.0155
24731.0160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Poids
(g)

23.21 €

1 4 jours 40M81420251373

23.27 €

1 4 jours 40M81425251375

23.27 €

1 4 jours 40M81430251376

23.50 €

1 4 jours 40M81440251380

29.43 €

1 4 jours 50M1018203218132

29.61 €

1 4 jours 50M1018253218136

30.54 €

1 4 jours 50M1018303218137

30.24 €

1 4 jours 50M1018453218144

30.43 €

1 4 jours 50M1018553218152

37.40 €

1 4 jours 63M1220304023248

37.86 €

1 4 jours 63M1220404023256

38.15 €

1 4 jours 63M1220504023263

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme d'oreille Matériau du corps principal Acier inoxydable Poli poli
Vis inox A4 Poignée inox A4

Assistance technique