Poignée
Vis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24741.0105 |
24741.0110 |
24741.0115 |
24741.0120 |
24741.0125 |
24741.0130 |
24741.0135 |
24741.0140 |
24741.0145 |
24741.0150 |
24741.0155 |
24741.0160 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | 20 | 25 | 12 | 118 | |||
27.09 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | 25 | 25 | 12 | 115 | |||
27.14 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | 30 | 25 | 12 | 120 | |||
27.26 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 14 | 40 | 25 | 12 | 124 | |||
37.23 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | 20 | 32 | 15 | 229 | |||
37.35 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | 25 | 32 | 15 | 232 | |||
38.35 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | 30 | 32 | 15 | 234 | |||
38.15 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | 45 | 32 | 15 | 242 | |||
37.93 € | 1 | 4 jours | 50 | M10 | 18 | 55 | 32 | 15 | 252 | |||
53.88 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 20 | 30 | 40 | 19 | 429 | |||
53.64 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 20 | 40 | 40 | 19 | 435 | |||
53.93 € | 1 | 4 jours | 63 | M12 | 20 | 50 | 40 | 19 | 442 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | Forme en étoile | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Poli | poli | Vis | inox A4 | Poignée | inox 1.4408, moulé |
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles