Capteur photoélectrique carré miniature dans un boîtier en plastique [E3T]

Capteur photoélectrique carré miniature dans un boîtier en plastique [E3T]
• LED de précision
• Forme plate de 3,5 mm d'épaisseur ou forme de vue latérale de 6,6 mm de large pour les applications où l'espace est un facteur essentiel
• IP67
• Synchronisation par impulsions pour une protection élevée par rapport à la lumière ambiante
• Modèles pour le montage avec des vis M2 ou M3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3T-FD13-M5J 0.3M
E3T-FL23-M5J 0.3M
E3T-FL24 2M
E3T-FT14-M5J 0.3M
E3T-SL13-M5J 0.3M
E3T-SL23-M5J 0.3M
E3T-SR23-M5J 0.3M
E3T-SR43-C 2M
E3T-SR44 2M
E3T-SR44-M5J 0.3M
E3T-ST13-M5J 0.3M
E3T-ST14-M5J 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection [classification]
(mm)
Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Mode de fonctionnement Angle d'ouverture
(°)
Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Zone de la livraison du système à sens unique Finition du raccordement électrique Classe de protection du matériel Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Distance de détection max.
(mm)
Portée du champ de protection
(m)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Distance de commutation assignée
(mm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Triangulation Plage de réglage
(mm)
Degré de protection (NEMA)

161.00 €

1 3 jours Jusqu'à 301220,83,5Commutation claire-5 - 30Polychlorure de vinyle (PVC)-Câble avec connecteurClasse de protection 0non300,03------Autre

258.20 €

1 3 jours Jusqu'à 301220,83,5Commutation claire-1 - 30Polychlorure de vinyle (PVC)-Câble avec connecteurClasse de protection 0non300,03-30--Suppression de l'arrière-plan1 - 30-

215.60 €

1 3 jours Jusqu'à 301220,83,5Commutation foncée-1 - 30Polychlorure de vinyle (PVC)-CâbleClasse de protection 0non300,03-3027-Suppression de l'arrière-plan1 - 30-

202.10 €

1 3 jours Jusqu'à 5001215,83,5Commutation foncée25500Polychlorure de vinyle (PVC)Émetteur et récepteurCâble avec connecteurClasse de protection 3non5000,5-50027---Autre

161.00 €

5 3 jours Jusqu'à 20720,611Commutation claire-5 - 15Polychlorure de vinyle (PVC)-Câble avec connecteurClasse de protection 0non150,015-1527-Suppression de l'arrière-plan5 - 15-

161.00 €

1 3 jours Jusqu'à 20720,611Commutation claire-5 - 30Polychlorure de vinyle (PVC)-Câble avec connecteurClasse de protection 0non300,03-30-0,018Suppression de l'arrière-plan5 - 30-

173.50 €

1 3 jours Jusqu'à 200720,611Commutation claire-200--Câble avec connecteurClasse de protection 0oui2000,230200----Autre

138.30 €

1 3 jours Jusqu'à 200720,611Commutation claire-200--CâbleClasse de protection 0non2000,230200----Autre

153.70 €

1 3 jours Jusqu'à 200720,611Commutation foncée-200--CâbleClasse de protection 0oui2000,230200----Autre

170.10 €

1 3 jours Jusqu'à 200720,611Commutation foncée-200--Câble avec connecteurClasse de protection 0non2000,230200----Autre

268.70 €

5 3 jours Jusqu'à 1000714,69,5Commutation claire201000Polychlorure de vinyle (PVC)Émetteur et récepteurCâble avec connecteurClasse de protection 0non10001-1000----Autre

268.70 €

5 3 jours Jusqu'à 1000714,69,5Commutation foncée201000Polychlorure de vinyle (PVC)Émetteur et récepteurCâble avec connecteurClasse de protection 0non10001-1000----Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Source lumineuse LED rouge Température ambiante d'utilisation(°C) −25::55
Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67 Tension d'alimentation(V) 10,8–26,4VCC
Temporisateur non Temps de réponse (mode standard)(ms) 1 Classe de laser Sans
Matériau de la surface optique Plastique Matériau du boîtier/corps Plastique Finition de la sortie de commutation PNP
Procédé de réglage Autre Finition de la fonction de commutation Autre Type de lumière Umière rouge non polarisée
Type de construction du boîtier Cubique Sortie analogique -10 V ... +10 V non Message avant défaillance non
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Courant de sortie max.(mA) 50
Fréquence de commutation(Hz) 1000 Longueur d'onde du capteur(nm) 650 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Avec interface de communication CANOpen non
Avec interface de communication INTERBUS non Avec interface de communication AS-Interface non Avec interface de communication PROFIBUS non
Avec interface de communication SSI non Avec blocage du redémarrage non Avec interface de communication RS-232 non
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non Avec interface de communication RS-485 non Avec autre sortie analogique non
Avec interface de communication Ethernet non Avec interface de communication RS-422 non Adapté aux fonctions de sécurité non
Avec interface de communication analogique non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Avec interface de communication DeviceNet non
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non Avec interface de communication SSD non Sortie analogique 0 V ... 10 V non
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0 Type de sécurité selon IEC 61496-1 1

Assistance technique