Têtes de capteurs à fibres pour applications spéciales [E32]

Têtes de capteurs à fibres pour applications spéciales [E32]
Pour une large gamme d'applications spéciales, les fibres dédiées à certaines tâches offrent les meilleures performances de détection et sont adaptées aux nécessités spécifiques de l'application.
• Détection d'objets spéciaux (liquides, films transparents, etc.)
• Têtes de détection idéales pour la cétection de marquages de couleur
• Têtes de détection optimisées pour des tâches spécifiques (détection de wafers, détection de surfaces réfléchissantes chaudes, etc.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E32-ET34 2M

Référence pièce
E32-ET34 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.80 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur à fibres Méthode de détection Type à faisceau traversant Distance de détection [classification](mm) Jusqu'à 200
Température ambiante d'utilisation(°C) -20::60 Temporisateur non Classe de laser Autre
Matériau de la gaine de câble Autre Finition du raccordement électrique Autre Classe de protection du matériel Classe de protection 0
Matériau du boîtier/corps Autre Finition de la sortie de commutation Autre Procédé de réglage Autre
Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable Type de lumière Umière rouge non polarisée Type de construction du boîtier Cylindre poli
Sortie analogique -10 V ... +10 V non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 0
Diamètre du capteur(mm) 6 Matériau du cœur de fibre optique Plastique Indication Autre
Indice de protection (IP) Autre Type de tension Autre Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non Sortie analogique 0 V ... 10 V non Avec fonction de masquage non

Vous vous trouvez sur la page de Têtes de capteurs à fibres pour applications spéciales [E32], le numéro d'article est le suivant: E32-ET34 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E32-ET34 2M.

Assistance technique