Têtes de capteurs à fibres de forme carrée [E32]

Têtes de capteurs à fibres de forme carrée [E32]
Les fibres optiques à tête carrée offrent une installation facile et rapide sur les surfaces plates.
• Modèles avec direction de détection dans l'axe X, Y ou Z
• Boîtier de 3 ou 4 mm d'épaisseur pour un encombrement de montage réduit
• Fibres standard ou à haute flexibilité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E32-ET15ZR-1 2M
E32-ETS14R 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température ambiante d'utilisation
(°C)
Matériau du boîtier/corps Portée de détection nominale
(mm)
Indice de protection (IP)

287.60 €

1 3 jours -40~70Acier inoxydable-Autre

219.80 €

1 3 jours -20~60Aluminium1800IP67

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur à fibres Temporisateur non Classe de laser Autre
Matériau de la gaine de câble Autre Finition du raccordement électrique Autre Classe de protection du matériel Classe de protection 0
Finition de la sortie de commutation Autre Procédé de réglage Autre Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable
Type de lumière Umière rouge non polarisée Type de construction du boîtier Cubique Sortie analogique -10 V ... +10 V non
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 0 Matériau du cœur de fibre optique Plastique
Indication Autre Type de tension Autre Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non Sortie analogique 0 V ... 10 V non Avec fonction de masquage non

Assistance technique