Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E32-DC1000 |
E32-ETC220 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante d'utilisation (°C) | Type de construction du boîtier | Diamètre du capteur (mm) | Portée de détection nominale (mm) | Indice de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.20 € | 1 | 3 jours | -40~70 | Cylindre, filetage | 6 | 900 | IP67 | ||
91.10 € | 1 | 3 jours | -25~60 | Cylindre poli | 4 | 2300 | Autre |
Loading...
Type | Capteur à fibres | Temporisateur | non | Classe de laser | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la gaine de câble | Autre | Finition du raccordement électrique | Autre | Classe de protection du matériel | Classe de protection 0 |
Matériau du boîtier/corps | Laiton | Finition de la sortie de commutation | Autre | Procédé de réglage | Autre |
Finition de la fonction de commutation | Programmable/configurable | Type de lumière | Umière rouge non polarisée | Sortie analogique -10 V ... +10 V | non |
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 0 | Matériau du cœur de fibre optique | Plastique |
Indication | Autre | Type de tension | Autre | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non |
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non | Sortie analogique 0 V ... 10 V | non | Avec fonction de masquage | non |
Configurer
Propriétés de base
Type de construction du boîtier
Diamètre du capteur(mm)
Portée de détection nominale(mm)
Indice de protection (IP)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles