Capteur de détection d'objet transparent [E3S-R]

Capteur de détection d'objet transparent [E3S-R]
Capteur d'objets transparents avec amplificateur à couplage direct intégré
▪ Détecte les bouteilles en verre ou en plastique et les films transparents avec une configuration simple
▪ Rapide, temps de réponse maximum de 1 ms
▪ Choix de modèles de sortie PNP ou NPN
▪ Fonctionnement avec éclairage ou obscurité, câble sélectionnable
▪ Modes de montage vertical et horizontal
▪ Prêt à l'emploi: précâblé avec un câble de 2 m (6,56 ft), support de montage inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E3S-R1B4
E3S-R12
E3S-R32
E3S-R36
E3S-RS30B4-30
E3S-RS30B42-30
E3S-RS30E4-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Finition du raccordement électrique Matériau du boîtier/corps Finition de la sortie de commutation Type de lumière Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)

452.10 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 1000---VCC 10-30CâblePlastiquePNPLumière infrarougeoui801000--1000950

254.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 30012,42142,3VCC 10-30FichePlastiqueNPNLumière infrarougeoui100300-500300880

254.90 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 30012,42142,3VCC 10-30CâblePlastiquePNPLumière infrarougeoui100300100500300880

254.90 €

1 3 jours [Rouge] LED rougeJusqu'à 100012,42142,3VCC 10-30FichePlastiquePNPUmière rouge non polariséenon10010001005001000700

455.20 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 3002020,466,6VCC 12-24CâbleMétalPNPLumière infrarougeoui80300--300950

460.40 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 3002074,620,4VCC 12-24CâbleMétalPNPLumière infrarougeoui80300--300950

455.20 €

1 3 jours Diode infrarougeJusqu'à 3002020,466,6VCC 12-24CâbleMétalNPNLumière infrarougeoui80300--300950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Température ambiante d'utilisation(°C) 0::40 Température ambiante d'utilisation(%) 35::85
Structure de protection IP67 Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable Temporisateur non
Temps de réponse (mode standard)(ms) 1 Classe de laser Sans Matériau de la surface optique Plastique
Classe de protection du matériel Classe de protection 0 Procédé de réglage Ajustage manuel Finition de la fonction de commutation Autre
Type de construction du boîtier Cubique Sortie analogique -10 V ... +10 V non Message avant défaillance non
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Avec interface de communication CANOpen non
Avec interface de communication INTERBUS non Avec interface de communication AS-Interface non Avec interface de communication PROFIBUS non
Avec interface de communication SSI non Avec blocage du redémarrage non Avec interface de communication RS-232 non
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non Avec interface de communication RS-485 non Avec autre sortie analogique non
Avec interface de communication Ethernet non Avec interface de communication RS-422 non Adapté aux fonctions de sécurité non
Avec interface de communication analogique non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Avec interface de communication DeviceNet non
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non Avec interface de communication SSD non Sortie analogique 0 V ... 10 V non
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0 Type de sécurité selon IEC 61496-1 1

Assistance technique