Réflecteurs pour capteurs photoélectriques [E39-R]

Réflecteurs pour capteurs photoélectriques [E39-R]
La série de réflecteurs E39-R pour capteurs photoélectriques comprend une large gamme de modèles avec différentes tailles, formes, types de montage et matériaux. Les réflecteurs offrent une précision, une réflectivité et une durée de vie élevées pour les applications standard ainsi que pour les environnements difficiles.
• Réflecteurs standard de différentes tailles et formes
• Réflecteurs résistants aux détergents et à la chaleur
• Montage à vis, encliquetables ou autocollants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E39-R7
E39-R16
E39-R40
E39-R42
E39-R47
E39-R49
E39-R50
E39-R51
E39-R52
E39-RS25 5M
E39-RS50 1M
E39-RS50 5M
E39-RS50 22.8M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Nombre de trous de fixation Diamètre externe
(mm)
Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Fixation auto-adhésive Avec étalon

13.62 €

1 3 jours Rond1848484non-

185.30 €

1 3 jours Rectangulaire2-3043nonnon

34.02 €

100 3 jours Carré2-84,584,5non-

18.63 €

1 3 jours Rectangulaire2-5160non-

315.60 €

1 3 jours ---9551--

12.38 €

1 3 jours Rond0303030non-

46.93 €

1 3 jours Rectangulaire2-4060nonnon

36.88 €

1 3 jours Rectangulaire2-2060non-

30.05 €

1 3 jours Rectangulaire2-6020nonnon

149.70 €

1 3 jours Bande réfléchissante0-500025oui-

59.80 €

1 3 jours Bande réfléchissante0-100050oui-

299.00 €

1 3 jours Bande réfléchissante0-500050oui-

948.00 €

1 3 jours Bande réfléchissante0-2280050oui-

Loading...

  1. 1

Assistance technique