Photo réfléchissant avec réglage de la sensibilité (non modulé) [EE-SY672]

Photo réfléchissant avec réglage de la sensibilité (non modulé) [EE-SY672]
Microcapteur photo avec réglage de la sensibilité.
• Réglage facile grâce à un dispositif de réglage de la sensibilité intégré.
• Surveillance facile de l'axe optique grâce à un indicateur de luminosité.
• Conception compacte comprenant un amplificateur intégré et un circuit intégré spécial permettant une capacité de commutation directe allant jusqu'à 100 mA.
• Large plage de tension de fonctionnement: 5 à 24 VDC
• Connexion possible avec une gamme de circuits intégrés, de relais et d'automates programmables (PLC).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EE-SY672

Référence pièce
EE-SY672
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.17 €

20 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur maximale de la tête(mm) 25,4 Hauteur maximale de la tête(mm) 25 Profondeur maximale de la tête(mm) 6,95
Finition de la fonction de commutation Contact à fermeture (NO) Fonction de touche Commutation claire/foncée Finition de la sortie de commutation NPN
Procédé de réglage Ajustage manuel Type de lumière Lumière infrarouge Finition du raccordement électrique Raccordement par fiche plate
Matériau de la surface optique Plastique Matériau de la gaine de câble Autre Classe de protection du matériel Classe de protection 0
Type de construction du boîtier Type de construction spécial Matériau du boîtier/corps Plastique Type de tension DC
Tension d'alimentation de courant nominal CC 4,5 - 26,4 Courant de sortie max.(mA) 100 Longueur d'onde du capteur(nm) 940
Portée de détection(mm) 1 - 5 Distance de détection max.(mm) 5 Fréquence de commutation(Hz) 500
Temps de réponse(ms) 1 Numéro AWG 24 Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1
Avec interface de communication CANOpen non Sortie analogique -10 V ... +10 V non Avec interface de communication INTERBUS non
Avec interface de communication AS-Interface non Avec interface de communication PROFIBUS non Message avant défaillance non
Avec interface de communication SSI non Avec fonction temporelle non Avec blocage du redémarrage non
Avec interface de communication RS-232 non Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non Avec interface de communication RS-485 non
Avec autre sortie analogique non Avec interface de communication Ethernet non Avec interface de communication RS-422 non
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison non Adapté aux fonctions de sécurité non Avec interface de communication analogique non
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Avec interface de communication DeviceNet non Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non
Avec interface de communication SSD non Sortie analogique 0 V ... 10 V oui Température ambiante(°C) -25 - 55
Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP50 Type de sécurité selon IEC 61496-1 1
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Classe de protection des lasers Sans
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre

Vous vous trouvez sur la page de Photo réfléchissant avec réglage de la sensibilité (non modulé) [EE-SY672], le numéro d'article est le suivant: EE-SY672.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EE-SY672.

Assistance technique