Contrôleur de capteur [ZS-HL]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZS-HLDC41

Référence pièce
ZS-HLDC41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,043.83 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de connexion Fiche Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 - 50 Classe de laser Autre
Largeur du capteur(mm) 60 Hauteur du capteur(mm) 90 Longueur du capteur(mm) 52,50
Matériau du boîtier/corps Plastique Type de tension DC Tension d'alimentation(V) 21,6 - 26,4
Courant de sortie max.(mA) 50 Finition de la solution analogique 4 mA ... 20 mA Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable
Finition de la sortie de commutation PNP Fonction de touche Commutation claire/foncée Principe d'échantillonnage Autre
Procédé de mesure de distance optique Autre Type de lumière Autre Fréquence de commutation(Hz) 9000
Taux de transfert de sortie(Hz) 9000 Procédé de réglage Teach-In Matériau de la gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la surface optique Autre Standard pour interfaces De série Type de construction du boîtier Cubique
Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP20 Message avant défaillance non
Avec fonction temporelle oui Classe de protection du matériel Classe de protection 3 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de capteur [ZS-HL], le numéro d'article est le suivant: ZS-HLDC41.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZS-HLDC41.

Assistance technique