Contrôleur de capteur avec EtherCAT pour capteur ZW-5000

Contrôleur de capteur avec EtherCAT pour capteur ZW-5000
Intégrez de manière économique des mesures stables et fiables en utilisant le principe de lumière blanche confocale sur vos lignes de production.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZW-5000T

Référence pièce
ZW-5000T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,395.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de connexion Fiche Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 - 40 Classe de laser Classe 1
Largeur du capteur(mm) 85 Hauteur du capteur(mm) 124 Longueur du capteur(mm) 140
Matériau du boîtier/corps Plastique Type de tension DC Tension d'alimentation(V) 21,6 - 26,4
Courant de sortie max.(mA) 50 Finition de la solution analogique -10V ... +10 V Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable
Finition de la sortie de commutation PNP/NPN Procédé de mesure de distance optique Autre Spot lumineux(mm²) 0,00005
Fréquence de commutation(Hz) 625 Écart de linéarité relatif(%) 0,001 Précision de répétition relative(%) 0,001
Procédé de réglage Teach-In Standard pour interfaces Ethernet Type de construction du boîtier Cubique
Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP20 Message avant défaillance non
Avec fonction temporelle oui Classe de protection du matériel Classe de protection 1 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de capteur avec EtherCAT pour capteur ZW-5000, le numéro d'article est le suivant: ZW-5000T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZW-5000T.

Assistance technique