Contrôleur de capteur avec EtherCAT pour capteur ZW-7000

Contrôleur de capteur avec EtherCAT pour capteur ZW-7000
Mesurez les formes exactes des « surfaces irrégulières » lorsque la tête du capteur est en mouvement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZW-7000T

Référence pièce
ZW-7000T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8,808.33 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Source d'alimentation 24VCC Spécification de sortie NPN/PNP Structure de protection (tête de capteur) IP20
Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 à 40 °C Humidité ambiante de fonctionnement(%) 35 % à 85 % Matériau du corps Polycarbonate
Classe de laser 1 Cycle de mesure 20 µs à 400 µs Série applicable Têtes de capteur ZW-S70□□ / ZW-SP70□□ / ZW-SPR70□□

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de capteur avec EtherCAT pour capteur ZW-7000, le numéro d'article est le suivant: ZW-7000T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZW-7000T.

Assistance technique