Capteur de profil intelligent [ZG2], contrôleurs de capteur

Capteur de profil intelligent [ZG2], contrôleurs de capteur
Mesure de profil facile - Teach & Go
Le ZG2 permet la mesure précise de profil sur des matériaux et surfaces complexes. Une interface utilisateur simple et intuitive permet une installation, une configuration et un fonctionnement efficaces. Un écran LCD intégré indique le résultat de la mesure en temps réel.
• Simple - Interface utilisateur intuitive
• En temps réel - Ecran LCD intégré pour la configuration et l'affichage immédiat du profile
• Polyvalent - 18 outils de mesure
• Précis - résolution de 5 µm (3 mm / 631 pixels)
• Profils larges - jusqu'à 70 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZG2-WDC41A

Référence pièce
ZG2-WDC41A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9,578.33 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de connexion Câble Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 - 50 Classe de laser Autre
Largeur du capteur(mm) 60 Hauteur du capteur(mm) 90 Longueur du capteur(mm) 52,5
Matériau du boîtier/corps Plastique Type de tension DC Tension d'alimentation(V) 21,6 - 26,4
Courant de sortie max.(mA) 50 Finition de la solution analogique 4 mA ... 20 mA Finition de la fonction de commutation Programmable/configurable
Finition de la sortie de commutation PNP Fonction de touche Commutation claire/foncée Principe d'échantillonnage Autre
Procédé de mesure de distance optique Autre Type de lumière Autre Fréquence de commutation(Hz) 200
Taux de transfert de sortie(Hz) 200 Procédé de réglage Teach-In Matériau de la gaine de câble Polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la surface optique Autre Numéro AWG 4 Standard pour interfaces De série
Type de construction du boîtier Cubique Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP20
Message avant défaillance non Avec fonction temporelle non Classe de protection du matériel Classe de protection 3
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de profil intelligent [ZG2], contrôleurs de capteur, le numéro d'article est le suivant: ZG2-WDC41A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZG2-WDC41A.

Assistance technique