Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZX-TDA41 2M
Type | Unité d'amplificateur | Source d'alimentation | 12–24VCC | Spécification de sortie | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de connexion | Précâblé | Caractéristiques de température (élément amplificateur inclus)(%F.S./°C) | 0,03 % | Longueur du câble(m) | 2 |
Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0 à 50 °C | Cycle de mesure | 1 ms |
Vous vous trouvez sur la page de Smart Sensor (Capteur avancé haute précision) [ZX-T], le numéro d'article est le suivant: ZX-TDA41 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZX-TDA41 2M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles