Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension assignée (V) | Calibre/courant nominal assigné (In) (A) | Couple de rotation nominal (Nm) | Puissance nominale à fréquence assignée (kW) | Vitesse de rotation assignée à fréquence assignée (1/min) | Taille de cadre conformément à IEC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,122.50 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,499.17 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,863.25 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
3,082.67 € | 1 | 3 jours | 230 | 5,2 | 3,18 | 1 | 3000 | 100 | ||
4,618.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,809.42 € | 1 | 3 jours | 400 | 4,5 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
4,561.67 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
3,628.08 € | 1 | 3 jours | 230 | 8,8 | 4,77 | 1,5 | 3000 | 100 | ||
5,268.58 € | 1 | 3 jours | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
4,486.58 € | 1 | 3 jours | 400 | 6,3 | 6,37 | 2 | 3000 | 100 | ||
6,203.58 € | 1 | 3 jours | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
5,111.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 8,7 | 9,55 | 3 | 3000 | 130 | ||
3,963.83 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
3,445.33 € | 1 | 3 jours | 400 | 3 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 100 | ||
3,766.92 € | 1 | 3 jours | 400 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
2,836.17 € | 1 | 3 jours | 400 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
3,809.42 € | 1 | 3 jours | 230 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
2,873.00 € | 1 | 3 jours | 230 | - | 9,55 | 1,5 | 1500 | 130 | ||
4,748.67 € | 1 | 3 jours | 400 | - | 19,1 | 3 | 1500 | 180 | ||
3,819.33 € | 1 | 3 jours | 400 | - | 19,1 | 3 | 1500 | 180 | ||
2,690.25 € | 1 | 3 jours | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
1,970.58 € | 1 | 3 jours | 230 | 1,5 | 0,637 | 0,2 | 3000 | 60 | ||
3,106.75 € | 1 | 3 jours | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 | ||
2,299.25 € | 1 | 3 jours | 230 | 2,5 | 1,27 | 0,4 | 3000 | 60 | ||
3,574.25 € | 1 | 3 jours | 230 | 4,6 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 80 | ||
2,690.25 € | 1 | 3 jours | 230 | 4,6 | 2,39 | 0,75 | 3000 | 80 |
Loading...
Type | Moteur | Type de tension | AC | Nombre de phases | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence de fonctionnement nominale(Hz) | 50 - 60 | Température de fonctionnement(°C) | 0 - 40 | Indice de protection (IP) | IP67 |
Classe d'efficacité du moteur | Autre | Palier | Autre | Modèle | Autre |
Isolation à imprégnation globale | Sans | Avec résistance à coefficient de température positif | non | Avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD) | non |
Avec protection contre la condensation | non | Adapté à la régulation de fréquence | non | Capacité de surcharge | non |
Sécurité intrinsèque | Sans | Classe d'isolation selon IEC | F | Méthode de refroidissement | Air |
Finition du bout d'arbre | Clavette parallèle | Type de construction | IM 3001 (B5) |
Configurer
Propriétés de base
Tension assignée(V)
Calibre/courant nominal assigné (In)(A)
Couple de rotation nominal(Nm)
Puissance nominale à fréquence assignée(kW)
Vitesse de rotation assignée à fréquence assignée(1/min)
Taille de cadre conformément à IEC(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles