Capteur de proximité inductif avec corps en acier inoxydable [E2A-S]

Capteur de proximité inductif avec corps en acier inoxydable [E2A-S]
Détecteur inductif à portée étendue dans un boîtier cylindrique en acier inoxydable
Les performances et la fiabilité de fonctionnement de la gamme E2A sont également disponibles dans un boîtier en acier inoxydable.
• Boîtier en acier inoxydable (SUS 303)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2A-S08KN04-M1-B1
E2A-S08KN04-M1-B2
E2A-S08KN04-M1-C1
E2A-S08KN04-M3-B1
E2A-S08KN04-M5-B1
E2A-S08KN04-M5-B2
E2A-S08KN04-M5-C1
E2A-S08KN04-WP-B1 2M
E2A-S08KN04-WP-B1 5M
E2A-S08KN04-WP-B2 2M
E2A-S08KN04-WP-C1 2M
E2A-S08KN04-WP-D1 2M
E2A-S08KS01-M1-B1
E2A-S08KS01-M3-B1-TP
E2A-S08KS01-WP-B1 2M
E2A-S08KS02-M1-B1
E2A-S08KS02-M1-B2
E2A-S08KS02-M1-C1
E2A-S08KS02-M1-C2
E2A-S08KS02-M3-B1
E2A-S08KS02-M3-B2
E2A-S08KS02-M5-B1
E2A-S08KS02-M5-B2
E2A-S08KS02-M5-C1
E2A-S08KS02-M5-C2
E2A-S08KS02-WP-B1 2M
E2A-S08KS02-WP-B1 5M
E2A-S08KS02-WP-B2-1 0.2M
E2A-S08KS02-WP-B2 2M
E2A-S08KS02-WP-B2 5M
E2A-S08KS02-WP-C1 2M
E2A-S08KS02-WP-C1 5M
E2A-S08KS02-WP-C2 2M
E2A-S08KS02-WP-D1 2M
E2A-S08KS02-WP-D2 2M
E2A-S08LN04-M1-B1
E2A-S08LN04-M5-B1
E2A-S08LN04-M5-C1
E2A-S08LN04-WP-B1 2M
E2A-S08LN04-WP-C1 2M
E2A-S08LS02-M1-B1
E2A-S08LS02-M1-B2
E2A-S08LS02-M1-C1
E2A-S08LS02-M3-B1
E2A-S08LS02-M3-B3
E2A-S08LS02-M5-B1
E2A-S08LS02-M5-B2
E2A-S08LS02-M5-C1
E2A-S08LS02-WP-B1 2M
E2A-S08LS02-WP-B1 5M
E2A-S08LS02-WP-B2 2M
E2A-S08LS02-WP-C1 2M
E2A-S12KN08-M1-B1
E2A-S12KN08-WP-B1 2M
E2A-S12KS04-M1-B1
E2A-S12KS04-M1-B2
E2A-S12KS04-M1-C1
E2A-S12KS04-WP-B1 2M
E2A-S12KS04-WP-B1 5M
E2A-S12LS04-M1-B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Finition du raccordement électrique Finition de la sortie de commutation Finition de la fonction de commutation Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1

95.55 €

1 3 jours 440,1 à 5043Non platConnecteur M12PNPContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

95.55 €

1 3 jours 440,1 à 5043Non platConnecteur M12PNPContact à ouvertureoui18100012 - 24Sans

95.55 €

1 3 jours 440,1 à 5043Non platConnecteur M12NPNContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

99.00 €

1 3 jours 430,1 à 4039Non platConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

99.00 €

1 3 jours 430,1 à 4039Non platConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

99.00 €

1 3 jours 430,1 à 4039PlanConnecteur M8PNPContact à ouvertureoui18100012 - 24Niveau a

99.00 €

1 3 jours 430,1 à 4039PlanConnecteur M8NPNContact à fermetureoui18100012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 430,1 à 4040Non platCâblePNPContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

102.60 €

1 3 jours 430,1 à 4040PlanCâblePNPContact à fermetureoui18100012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 430,1 à 4040PlanCâblePNPContact à ouvertureoui18100012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 430,1 à 4040PlanCâbleNPNContact à fermetureoui18100012 - 24Niveau a

84.30 €

1 3 jours 430,1 à 4040Non platCâble2-fils intégralContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

82.95 €

1 3 jours 140,1 à 5043PlanConnecteur M12PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

100.60 €

1 3 jours 130,1 à 4039PlanConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 130,1 à 4040PlanCâblePNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

95.55 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

95.55 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12PNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12NPNContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

95.55 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanConnecteur M12NPNContact à ouvertureoui18150012 - 32Niveau a

97.30 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

97.30 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8PNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

97.30 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8PNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8NPNContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8NPNContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâblePNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

104.30 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâblePNPContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

124.80 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâble avec connecteurPNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâblePNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

104.30 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâblePNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâbleNPNContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

100.90 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâbleNPNContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

95.55 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâbleNPNContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

99.00 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâble2-fils intégralContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

90.30 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâble2-fils intégralContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 460,1 à 7065Non platConnecteur M12PNPContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

102.60 €

1 3 jours 460,1 à 7061Non platConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

102.60 €

1 3 jours 460,1 à 7061Non platConnecteur M8NPNContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

97.30 €

1 3 jours 460,1 à 7062Non platCâblePNPContact à fermetureoui18100012 - 24Sans

97.30 €

1 3 jours 460,1 à 7062PlanCâbleNPNContact à fermetureoui18100012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 260,1 à 7065PlanConnecteur M12PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

97.30 €

1 3 jours 260,1 à 7065PlanConnecteur M12PNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 260,1 à 7065PlanConnecteur M12NPNContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

102.60 €

1 3 jours 260,1 à 7061PlanConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

116.70 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M8PNPAmbivalentoui28150012 - 24Sans

102.60 €

1 3 jours 260,1 à 7061PlanConnecteur M8PNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

102.60 €

1 3 jours 260,1 à 7061PlanConnecteur M8PNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

102.60 €

1 3 jours 260,1 à 7061PlanConnecteur M8NPNContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 260,1 à 7062PlanCâblePNPContact à fermetureoui18150012 - 24Sans

125.60 €

1 3 jours 230,1 à 4040PlanCâblePNPContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 260,1 à 7062PlanCâblePNPContact à ouvertureoui18150012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 260,1 à 7062PlanCâbleNPNContact à fermetureoui18150012 - 24Niveau a

87.90 €

1 3 jours 840,1 à 5048PlanConnecteur M12PNPContact à fermetureoui11280012 - 24Niveau a

87.90 €

1 3 jours 840,1 à 5050PlanCâblePNPContact à fermetureoui11280012 - 24Niveau a

87.90 €

1 3 jours 440,1 à 5048PlanConnecteur M12PNPContact à fermetureoui112100012 - 24Niveau a

87.90 €

1 3 jours 440,1 à 5048PlanConnecteur M12PNPContact à ouvertureoui112100012 - 24Niveau a

87.90 €

1 3 jours 440,1 à 5048PlanConnecteur M12NPNContact à fermetureoui112100012 - 24Niveau a

87.90 €

1 3 jours 440,1 à 5050PlanCâblePNPContact à fermetureoui112100012 - 24Niveau a

97.30 €

1 3 jours 440,1 à 5050PlanCâblePNPContact à fermetureoui112150012 - 24Sans

90.30 €

1 3 jours 460,1 à 7070PlanConnecteur M12PNPContact à fermetureoui112100012 - 24Sans

Loading...

Informations de base

Type de tension DC Degré de protection (NEMA) Autre Revêtement du boîtier Autre
Type d'interface Sans Type d'activation Cible métallique Type de construction du boîtier Cylindre, filetage
Matériau du boîtier/corps Métal SIL conformément à IEC 61508 Sans Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Résistant à l'épreuve de la pression non
Adapté aux fonctions de sécurité non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Assistance technique