Détecteur de Proximité, Séries E2E NEXT

Détecteur de Proximité, Séries E2E NEXT
La détection longue distance empêche les pannes d'installation inopinées
• Distance de détection la plus élevée au monde
• Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.
• 10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).
• Câbles présentant une résistance à l'huile améliorée pour 2 ans de résistance à l'huile
• Conformité IP69K pour l'étanchéité à l'eau et la résistance au lavage
• Grande variation pour faciliter la sélection du détecteur
• Certification UL et CSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2E-X1R5B1T8 2M
E2E-X1R5B1T8-M1
E2E-X1R5B1T8-M3
E2E-X1R5B1T8-M5
E2E-X1R5B1TL8 2M
E2E-X1R5B1TL8-M1
E2E-X1R5B1TL8-M5
E2E-X1R5B28 2M
E2E-X1R5B28-M1
E2E-X1R5B28-M3
E2E-X1R5C18 2M
E2E-X1R5C18-M1
E2E-X2B1D8-M1
E2E-X2B1T8 2M
E2E-X2B1T8 5M
E2E-X2B1T8-M1
E2E-X2B1T8-M3
E2E-X2B1T8-M5
E2E-X2B1T12 2M
E2E-X2B1T12-M1
E2E-X2B1TL8 2M
E2E-X2B1TL8-M1
E2E-X2B1TL8-M5
E2E-X2B1TL12 2M
E2E-X2B1TL12-M1
E2E-X2B2L8 2M
E2E-X2B2L8-M1
E2E-X2B2L8-M5
E2E-X2B2L12 2M
E2E-X2B2L12-M1
E2E-X2B28 2M
E2E-X2B28 5M
E2E-X2B28-M1
E2E-X2B28-M5
E2E-X2B212-M1
E2E-X2C1L8 2M
E2E-X2C1L8-M5
E2E-X2C18 2M
E2E-X2C18-M1
E2E-X2C18-M5
E2E-X2C28 2M
E2E-X2C112 2M
E2E-X2C112-M1
E2E-X2MB1T8 2M
E2E-X2MB1T8-M1
E2E-X2MB1T8-M5
E2E-X2MB28-M1
E2E-X2R5D2-N 2M
E2E-X3B1T8 2M
E2E-X3B1T8-M1
E2E-X3B1T8-M3
E2E-X3B1T8-M5
E2E-X3B1TL8 2M
E2E-X3B1TL8-M1
E2E-X3B2L8 2M
E2E-X3B2L8-M3
E2E-X3B28 2M
E2E-X3B28-M1
E2E-X3B28-M3
E2E-X3C18 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Finition du raccordement électrique Revêtement du boîtier Type d'interface Finition de la sortie de commutation Finition de la fonction de commutation Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Immunité au brouillage contre les champs magnétiques

74.45 €

1 3 jours 1,530,1 à 4037,8PlanCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,540,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreAutrePNPContact à fermetureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,530,1 à 4039PlanConnecteur M8AutreAutrePNPContact à fermetureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,530,1 à 4039PlanConnecteur M8AutreAutrePNPContact à fermetureoui182-

81.20 €

1 3 jours 1,540,1 à 5047,8PlanCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui182-

81.20 €

1 3 jours 1,550,1 à 6053PlanConnecteur M12AutreAutrePNPContact à fermetureoui182-

81.20 €

1 3 jours 1,540,1 à 5049PlanConnecteur M8AutreAutrePNPContact à fermetureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,530,1 à 4037,8PlanCâbleAutreSansPNPContact à ouvertureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,540,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreSansPNPContact à ouvertureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,530,1 à 4039PlanConnecteur M8AutreSansPNPContact à ouvertureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,530,1 à 4037,8PlanCâbleAutreSansNPNContact à fermetureoui182-

74.45 €

1 3 jours 1,540,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreSansNPNContact à fermetureoui182-

74.45 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

78.50 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8AutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

20 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8AutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

67.70 €

1 3 jours 240,1 à 5047,1PlanCâbleNickeléAutrePNPContact à fermetureoui1121,5-

67.70 €

1 3 jours 240,1 à 5048PlanConnecteur M12NickeléAutrePNPContact à fermetureoui1121,5-

81.20 €

1 3 jours 240,1 à 5047,8PlanCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

81.20 €

1 3 jours 250,1 à 6053PlanConnecteur M12AutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

81.20 €

1 3 jours 240,1 à 5049PlanConnecteur M8AutreAutrePNPContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 260,1 à 7069,1PlanCâbleNickeléAutrePNPContact à fermetureoui1121,5-

74.45 €

1 3 jours 260,1 à 7070PlanConnecteur M12NickeléAutrePNPContact à fermetureoui1121,5-

81.20 €

1 3 jours 240,1 à 5047,8PlanCâbleAutreSansPNPContact à ouvertureoui181,5-

81.20 €

1 3 jours 250,1 à 6053PlanConnecteur M12AutreSansPNPContact à ouvertureoui181,5-

81.20 €

1 3 jours 240,1 à 5049PlanConnecteur M8AutreSansPNPContact à ouvertureoui181,5-

70.40 €

1 3 jours 260,1 à 7069,1PlanCâbleNickeléSansPNPContact à ouvertureoui1121,5-

74.45 €

1 3 jours 260,1 à 7070PlanConnecteur M12NickeléSansPNPContact à ouvertureoui1121,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreSansPNPContact à ouvertureoui181,5-

78.50 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreSansPNPContact à ouvertureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreSansPNPContact à ouvertureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8AutreSansPNPContact à ouvertureoui181,5-

67.70 €

1 3 jours 240,1 à 5048PlanConnecteur M12NickeléSansPNPContact à ouvertureoui1121,5-

81.20 €

1 3 jours 240,1 à 5047,8PlanCâbleAutreSansNPNContact à fermetureoui181,5-

81.20 €

1 3 jours 240,1 à 5049PlanConnecteur M8AutreSansNPNContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreSansNPNContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12AutreSansNPNContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4039PlanConnecteur M8AutreSansNPNContact à fermetureoui181,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8PlanCâbleAutreSansNPNContact à ouvertureoui181,5-

67.70 €

1 3 jours 240,1 à 5047,1PlanCâbleNickeléSansNPNContact à fermetureoui1121,5-

67.70 €

1 3 jours 240,1 à 5048PlanConnecteur M12NickeléSansNPNContact à fermetureoui1121,5-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4037,8Non platCâbleAutreAutrePNPContact à fermetureoui181-

74.45 €

1 3 jours 240,1 à 5043Non platConnecteur M12AutreAutrePNPContact à fermetureoui181-

74.45 €

1 3 jours 230,1 à 4039Non platConnecteur M8AutreAutrePNPContact à fermetureoui181-

81.20 €

1 3 jours 240,1 à 5043Non platConnecteur M12AutreSansPNPContact à ouvertureoui181-

67.40 €

1 3 jours 2,540,1 à 5047PlanCâbleNickeléSans2-fils intégralContact à ouverturenon112250-

87.95 €

1 3 jours 330,1 à 4037,8Quasi-planCâbleNickeléAutrePNPContact à fermetureoui181-

89.30 €

1 3 jours 340,1 à 5043Quasi-planConnecteur M12NickeléAutrePNPContact à fermetureoui181-

87.95 €

1 3 jours 330,1 à 4039Quasi-planConnecteur M8NickeléAutrePNPContact à fermetureoui181-

89.30 €

1 3 jours 330,1 à 4039Quasi-planConnecteur M8NickeléAutrePNPContact à fermetureoui181-

87.95 €

1 3 jours 340,1 à 5047,8Quasi-planCâbleNickeléAutrePNPContact à fermetureoui181-

87.95 €

1 3 jours 350,1 à 6053Quasi-planConnecteur M12NickeléAutrePNPContact à fermetureoui181-

87.95 €

1 3 jours 340,1 à 5047,8Quasi-planCâbleNickeléSansPNPContact à ouvertureoui181-

87.95 €

1 3 jours 340,1 à 5049Quasi-planConnecteur M8NickeléSansPNPContact à ouvertureoui181-

89.30 €

1 3 jours 330,1 à 4037,8Quasi-planCâbleNickeléSansPNPContact à ouvertureoui181-

89.30 €

1 3 jours 340,1 à 5043Quasi-planConnecteur M12NickeléSansPNPContact à ouvertureoui181-

87.95 €

1 3 jours 340,1 à 5039Quasi-planConnecteur M8NickeléSansPNPContact à ouvertureoui181-

87.95 €

1 3 jours 330,1 à 4037,8Quasi-planCâbleNickeléSansNPNContact à fermetureoui181-

Loading...

Informations de base

Type de tension DC Degré de protection (NEMA) Autre Type d'activation Cible métallique
Type de construction du boîtier Cylindre, filetage Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 10 - 30 Matériau du boîtier/corps Métal
SIL conformément à IEC 61508 Sans Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Résistant à l'épreuve de la pression non
Adapté aux fonctions de sécurité non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Assistance technique