Détecteur de Proximité, Séries E2EQ NEXT

Détecteur de Proximité, Séries E2EQ NEXT
La détection longue distance empêche les pannes d'installation
• Avec revêtement résistant aux projections pour une application dans les zones de soudure
• Distance de détection presque doublée par rapport aux précédents modèles
• Grâce à sa LED à haute luminosité, l'indicateur est visible n'importe où à 360°.
• 10 secondes suffisent pour remplacer un détecteur de proximité grâce au « e-jig » (support de montage).
• Câbles avec résistance à l'huile améliorée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2EQ-X2B1T8-M1
E2EQ-X3D18 2M
E2EQ-X3D28 2M
E2EQ-X3D28-T 2M
E2EQ-X4B1T12-M1
E2EQ-X6B1T12-M1
E2EQ-X7D212-M1TGJ-T 0.3M
E2EQ-X7D212-T 2M
E2EQ-X8B1T18-M1
E2EQ-X11D218-T 2M
E2EQ-X12B1T18 2M
E2EQ-X12B1T18-M1
E2EQ-X20D230-T 2M
E2EQ-X22B1T30-M1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1
(mm)
Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Finition du raccordement électrique Type d'interface Finition de la sortie de commutation Finition de la fonction de commutation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)

126.70 €

1 3 jours 240,1 à 5043PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermeture81,5

157.50 €

1 3 jours 330,1 à 4037,8Quasi-planCâble-2-fils intégralContact à fermeture8250

157.50 €

1 3 jours 330,1 à 4037,8Quasi-planCâbleSans2-fils intégralContact à ouverture8350

159.10 €

1 3 jours 330,1 à 4037,8Quasi-planCâbleSans2-fils intégralContact à ouverture8350

112.70 €

1 3 jours 440,1 à 5048PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermeture121

140.90 €

1 3 jours 640,1 à 5048Quasi-planConnecteur M12AutrePNPContact à fermeture12800

183.50 €

1 3 jours 740,1 à 5047,1Quasi-planCâble avec connecteurSans2-fils intégralContact à ouverture12250

146.10 €

1 3 jours 740,1 à 5047,1Quasi-planCâbleSans2-fils intégralContact à ouverture12350

119.70 €

1 3 jours 850,1 à 6053PlanConnecteur M12AutrePNPContact à fermeture18500

180.50 €

1 3 jours 1150,1 à 6055,3Quasi-planCâbleSans2-fils intégralContact à ouverture18250

155.00 €

1 3 jours 1250,1 à 6055,3Quasi-planCâbleAutrePNPContact à fermeture18500

155.00 €

1 3 jours 1250,1 à 6053Quasi-planConnecteur M12AutrePNPContact à fermeture18500

251.10 €

1 3 jours 2060,1 à 7060,3Quasi-planCâbleSans2-fils intégralContact à ouverture30200

204.20 €

1 3 jours 2250,1 à 6058Quasi-planConnecteur M12AutrePNPContact à fermeture30200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Normes acquises CEI Type de tension DC Degré de protection (NEMA) Autre
Revêtement du boîtier Autre Type d'activation Cible métallique Type de construction du boîtier Cylindre, filetage
Possibilité de mise en cascade non Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 10 - 30
Matériau du boîtier/corps Métal SIL conformément à IEC 61508 Sans Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Résistant à l'épreuve de la pression non Adapté aux fonctions de sécurité non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Assistance technique