Capteur de proximité rectangulaire standard [TL-Q]

Capteur de proximité rectangulaire standard [TL-Q]
• Installation facile, générateur d'impulsions à grande vitesse, contrôle de la rotation à grande vitesse, et plus encore.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TL-Q2MC1

Référence pièce
TL-Q2MC1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

244.30 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection L1(mm) 2 Type de tension DC Degré de protection (NEMA) Autre
Conditions de montage mécaniques du capteur Non plat Finition du raccordement électrique Câble Revêtement du boîtier Autre
Type d'interface Sans Type d'activation Cible métallique Finition de la sortie de commutation NPN
Finition de la fonction de commutation Contact à fermeture Type de construction du boîtier Cubique Possibilité de mise en cascade oui
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 12 - 24 Matériau du boîtier/corps Plastique
SIL conformément à IEC 61508 Sans Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Résistant à l'épreuve de la pression non
Adapté aux fonctions de sécurité non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité rectangulaire standard [TL-Q], le numéro d'article est le suivant: TL-Q2MC1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-Q2MC1.

Assistance technique