Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F03-16PE 2M |
F03-16PE 5M |
F03-16PE 10M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la bande de détection (m) | |
---|---|---|---|---|---|
97.95 € | 1 | 3 jours | 2 | ||
172.80 € | 1 | 3 jours | 5 | ||
345.20 € | 1 | 3 jours | 10 |
Loading...
Type de produit | Capteur | Nom du produit | Bande de détection | Modèle | Modèle standard |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation | 12 à 24 VCC | Configuration de sortie | NPN | Température ambiante de fonctionnement | –10 à 55 °C |
Humidité ambiante de fonctionnement | 45 % à 85 % | Consommation max. de courant(W) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la bande de détection(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles