Caméras pour systèmes de vision FH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FH-SC02
FH-SC04
FH-SC05R
FH-SC21R
FH-SCX
FH-SCX05
FH-SCX12
FH-SM02
FH-SM04
FH-SM05R
FH-SMX
FH-SMX05
FH-SMX12
FZ-S
FZ-S2M
FZ-SC
FZ-SC2M
FZ-SQ050F
FZ-SQ100F
FZ-SQ100N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage réel de pixels Élément d'image Modèle Température ambiante de fonctionnement
(°C)
Humidité ambiante de fonctionnement
(%)
Monture d'objectif Nombre de pixels Champ de vision Couleur d'affichage Temps de lecture d'une image
(ms)
Taux d'image
(ips)
Taille de pixel

5,934.42 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C2 millions-Couleur4,6--

12,332.08 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C4 millions-Couleur8,5--

5,060.33 €

1 3 jours --Caméras CMOS numériques--Montage C5 millions-Couleur71,7--

16,504.17 €

1 3 jours --Caméras CMOS numériques--Montage C20,4 millions-Couleur42,6--

2,963.67 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C0,4 million-Couleur1,9--

10,164.58 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C5 millions-Couleur10,3--

18,983.33 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C12 millions-Couleur24,9--

5,811.17 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C2 millions-Monochrome4,6--

12,332.08 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C4 millions-Monochrome8,5--

5,060.33 €

1 3 jours --Caméras CMOS numériques--Montage C5 millions-Monochrome71,7--

2,963.67 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C0,4 million-Monochrome1,9--

10,164.58 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C5 millions-Monochrome10,3--

18,983.33 €

1 3 jours --Caméras CMOS grande vitesse--Montage C12 millions-Monochrome24,9--

2,732.75 €

1 3 jours 640 (H) × 480 (V)1/3 de pouceCaméras CCD numériques0 à 5035 à 85 %Montage C0,3 million-Monochrome12,5807,4 (μm) × 7,4 (μm)

8,634.58 €

1 3 jours 1600 (H) × 1200 (V)1/1,8 de pouceCaméras CCD numériques0 à 4035 à 85 %Montage C2 millions-Monochrome33,3304,4 (μm) × 4,4 (μm)

2,911.25 €

1 3 jours 640 (H) × 480 (V)1/3 de pouceCaméras CCD numériques0 à 5035 à 85 %Montage C0,3 million-Couleur12,5807,4 (μm) × 7,4 (μm)

8,570.83 €

1 3 jours 1600 (H) × 1200 (V)1/1,8 de pouceCaméras CCD numériques0 à 4035 à 85 %Montage C2 millions-Couleur33,3304,4 (μm) × 4,4 (μm)

2,404.08 €

1 3 jours 752 (H) × 480 (V)1/3 de pouceCaméras CMOS compactes intelligentes0 à 5035 à 85 %--Champ de vision standardCouleur16,7606,0 (μm) × 6,0 (μm)

2,533.00 €

1 3 jours 752 (H) × 480 (V)1/3 de pouceCaméras CMOS compactes intelligentes0 à 5035 à 85 %--Champ de vision large (longue distance)Couleur16,7606,0 (μm) × 6,0 (μm)

3,460.92 €

1 3 jours 752 (H) × 480 (V)1/3 de pouceCaméras CMOS compactes intelligentes0 à 5035 à 85 %--Champ de vision large (courte distance)Couleur16,7606,0 (μm) × 6,0 (μm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caméra

Assistance technique