Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FQ-WN002-E |
FQ-WN003-E |
FQ-WN005-E |
FQ-WN010-E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
139.83 € | 1 | 3 jours | 2 | ||
159.80 € | 1 | 3 jours | 3 | ||
199.75 € | 1 | 3 jours | 5 | ||
299.48 € | 1 | 3 jours | 10 |
Loading...
Couleur de gaine | Bleu | Brochage | 1:1 | Type de câble | SF/UTP |
---|---|---|---|---|---|
Protection du levier d'arrêt | oui | Dimension AWG | 22 | Indice de protection (IP) | IP67 |
Catégorie | 5E | Type de connecteur raccordement 1 | M12 | Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(4) |
Matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 | Métal | Matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 | Plastique | Douille de protection contre le ployage | Enfiché |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Noir | Construction de câbles | 1x4 | Boîtier du connecteur raccordement 1 | Autre |
Boîtier du connecteur raccordement 2 | Autre | Ignifugé | Non | Compatible avec une chaîne d'entraînement | faux |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | faux |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de câble(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles