Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3Z4S-LE SV-03514V
Type | Objectifs | Modèle | Objectif de vidéosurveillance standard | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0 à 50 |
---|---|---|---|---|---|
Humidité ambiante de fonctionnement(%) | 35 à 80 % | Monture d'objectif | Montage C | Distance focale(mm) | 3,5 |
Distance la plus proche(mm) | 200 | Longueur totale(mm) | 30,4 | CCD compatible maximum(") | 1/3 |
Vous vous trouvez sur la page de Lentilles standard pour systèmes de vision série FH, le numéro d'article est le suivant: 3Z4S-LE SV-03514V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3Z4S-LE SV-03514V.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles