Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FQ-CR15010F-M
Type | Capteur | Élément d'image | CMOS monochrome 1 / 3 pouce | Entrée/Sortie | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Moniteur/taille de moniteur(") | 752 × 480 | Modèle | Modèle de lecture de codes | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0 à 50 |
Humidité ambiante de fonctionnement(%) | 35 % à 85 % | Structure de protection | IP67 | Matériau du corps principal | PBT, PC, SUS |
Nombre de pixels | 350000 | Champ de vision | Champ de vision étroit | Couleur d'affichage | Monochrome |
Nombre d'entrées numériques | 7 | Nombre de sorties numériques | 3 | Tension nominale DC(V) | 24 |
Consommation d'électricité max.(A) | 2,4 | Portée de transmission max.(mm) | 60 | Type de fixation | Avec vis |
Type d'interface | Ethernet | Hauteur(mm) | 90 | Largeur(mm) | 46 |
Profondeur(mm) | 49 | Avec objectif interchangeable | non | Standard radio Bluetooth | non |
Standard radio WLAN 802.11 | non |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de Vision, Modèles lecture de codes, Série FQ-CR1 [Lecteur multi-codes], le numéro d'article est le suivant: FQ-CR15010F-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FQ-CR15010F-M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles