Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FQ2-S45010F-08 |
FQ2-S45010F-08M |
FQ2-S45050F-08M |
FQ2-S45100F-08M |
FQ2-S45100N-08M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Élément d'image | Champ de vision | Couleur d'affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,194.17 € | 1 | 3 jours | CMOS couleur 1 / 2 pouce | Champ de vision étroit | Couleur | ||
9,194.17 € | 1 | 3 jours | CMOS monochrome 1 / 2 pouce | Champ de vision étroit | Monochrome | ||
9,194.17 € | 1 | 3 jours | CMOS monochrome 1 / 2 pouce | Champ de vision standard | Monochrome | ||
9,300.42 € | 1 | 3 jours | CMOS monochrome 1 / 2 pouce | Champ de vision large (longue distance) | Monochrome | ||
9,895.42 € | 1 | 3 jours | CMOS monochrome 1 / 2 pouce | Champ de vision large (courte distance) | Monochrome |
Loading...
Type | Capteur | Résolution de traitement | 928 × 828 | Entrée/Sortie | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation | 21,6 à 26,4 VCC | Modèle | Modèles d'inspection et lecture de codes | Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0 à 40 |
Humidité ambiante de fonctionnement(%) | 35 % à 85 % | Structure de protection | IP67 | Matériau du corps principal | PBT, PC, SUS |
Nombre de pixels | 760000 | Classe LED | 2 | Caractéristique | Type haute résolution |
Configurer
Propriétés de base
Élément d'image
Champ de vision
Couleur d'affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles